Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de filetage | Matière de composant | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0110.003 | taraudage | laiton | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 | | | 1,15 € | | K0110.004 | taraudage | laiton | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 0,98 € | | K0110.005 | taraudage | laiton | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 0,98 € | | K0110.0003 | taraudage | acier inoxydable | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 | | | 1,50 € | | K0110.0004 | taraudage | acier inoxydable | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 1,41 € | | K0110.0005 | taraudage | acier inoxydable | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 1,57 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de filetage | Matière de composant | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0110.003X8 | filetage | acier | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,31 € | | K0110.003X10 | filetage | acier | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 0,94 € | | K0110.003X12 | filetage | acier | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 0,94 € | | K0110.003X15 | filetage | acier | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 0,94 € | | K0110.004X8 | filetage | acier | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 0,86 € | | K0110.004X10 | filetage | acier | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 0,86 € | | K0110.004X12 | filetage | acier | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 0,86 € | | K0110.004X15 | filetage | acier | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 0,86 € | | K0110.005X10 | filetage | acier | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 0,88 € | | K0110.005X12 | filetage | acier | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 0,88 € | | K0110.005X15 | filetage | acier | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 0,88 € | | K0110.005X20 | filetage | acier | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 0,88 € | | K0110.006X10 | filetage | acier | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 0,93 € | | K0110.006X15 | filetage | acier | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 0,93 € | | K0110.006X20 | filetage | acier | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 0,93 € | | K0110.006X25 | filetage | acier | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 0,93 € | | K0110.0003X8 | filetage | acier inoxydable | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,27 € | | K0110.0003X10 | filetage | acier inoxydable | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,27 € | | K0110.0003X12 | filetage | acier inoxydable | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,27 € | | K0110.0003X15 | filetage | acier inoxydable | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,27 € | | K0110.0004X8 | filetage | acier inoxydable | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,21 € | | K0110.0004X10 | filetage | acier inoxydable | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,21 € | | K0110.0004X12 | filetage | acier inoxydable | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,21 € | | K0110.0004X15 | filetage | acier inoxydable | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,21 € | | K0110.0005X10 | filetage | acier inoxydable | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,26 € | | K0110.0005X12 | filetage | acier inoxydable | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,26 € | | K0110.0005X15 | filetage | acier inoxydable | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,26 € | | K0110.0005X20 | filetage | acier inoxydable | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,26 € | | K0110.0006X10 | filetage | acier inoxydable | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,40 € | | K0110.0006X15 | filetage | acier inoxydable | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,40 € | | K0110.0006X20 | filetage | acier inoxydable | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,40 € | | K0110.0006X25 | filetage | acier inoxydable | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 1,40 € | |
|