HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile à serrage rapide
K0156

Bouton étoile à serrage rapide

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique noir.
Douille : acier.
Finition :Insert acier zingué passivé bleuNota :Les boutons étoile à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles. Fonctionnement grâce à un demi-filetage.Indication de dessin :
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H1»
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0156 Bouton étoile à serrage rapide 241 kB

Dessins

Bouton étoile à serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3HH2CAOAcc.PrixCommander
K0156.05M525105,216,69 3,86 €
K0156.06M63213,56,220,611 3,89 €
K0156.08M84013,58,324,513 4,07 €
K0156.10M10501910,331,217 4,27 €
K0156.12M12631912,739,321 5,77 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33