- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- K0137
Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303
- K0138
Ecrou moleté en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique, antistatiques
- K0141
Vis moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique, antistatiques
- K0139
Ecrou moleté à serrage rapide
- K0144
Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467
- K0143
Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466
- K0140
Vis striée en acier ou Inox DIN 464
- K1163
Vis striée basse en acier et Inox DIN 653
- K0142
Bouton strié
- K0247
Bouton strié
- K0247
Boutons striés biopolymère
- K0247
Bouton strié antistatique
- K0110
Bouton strié
- K0110
Boutons striés en plastique avec métal détectable
- K0110
Boutons striés en plastique détectable visuellement
- K1099
Boutons striés en aluminium
- K1223
Bouton strié
- K1138
Tête moletée pour vis à tête hexagonale
- K0680
Tête moletée pour vis CHC
- K0681
Tête papillon pour vis CHC
- K1794
Poignées croisillon en plastique avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante
- K0145
Ecrou croisillon en aluminium, similaire à DIN 6335
- K0146
Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335
- K0147
Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335
- K0682
Écrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à DIN 6335
- K0613
Ecrou croisillon soft
- K0148
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335
- K1089
Écrous croisillons
- K1017
Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox
- K0683
Écrou croisillon à serrage rapide en fonte grise
- K0149
Bouton étoile en aluminium, similaire à DIN 6336
- K0150
Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336
- K0151
Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise
- K0152
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1016
Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec insert en inox
- K1514
Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant
- K0153
Bouton étoile avec insert acier saillant
- K0153
Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante
- K0153
Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante
- K1596
Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction
- K1291
Bouton étoile avec collerette allongée
- K0155
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1848
Boutons étoile en plastique DIN 6336
- K0155
Bouton étoile biopolymère similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox
- K0155
Bouton étoile antistatique similaires à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile antibactériens similaires à DIN 6336, inox
- K1090
Bouton étoile
- K0155
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox
- K0743
Attache de sécurité
- K0156
Bouton étoile à serrage rapide
- K1088
Boutons étoile avec moyeu extensible
- K1811
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité
- K0276
Poignée cinq lobes
- K1020
Bouton triangle
- K0183
Bouton triangle embase longue
- K1083
Boutons triangles
- K0785
Bouton triangle ergonomique
- K0980
Bouton triangle 2K ergonomique
- K1019
Bouton triangle dynamométrique
- K0278
Poignée étoile quatre lobes plate
- K1093
Poignées quatre étoiles
- K1297
Poignée cinq lobes avec taraudage
- K1298
Poignée cinq lobes avec filetage
- K0185
Bouton aster
- K0279
Poignée étoile cinq lobes
- K0786
Bouton aster ergonomique
- K1378
Poignées cinq lobes en plastique verrouillables
- K0280
Poignée de serrage haute
- K0779
Poignée de serrage ergonomique
- K0281
Vis à tête moletée
- K0255
Bouton aster
- K0255
Boutons cinq lobes antibactériens, inox
- K0260
Volant moleté
- K0261
Volant moleté insert en Inox
- K0250
Bouton champignon avec taraudage
- K1286
Bouton champignon avec taraudage
- K1287
Bouton champignon avec filetage
- K1288
Bouton champignon avec taraudage
- K1289
Bouton champignon avec filetage
- K1308
Bouton champignon avec taraudage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1309
Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0251
Bouton champignon avec taraudage
- K0251
Bouton champignon avec filetage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec taraudage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec filetage
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec taraudage, inox
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec filetage, inox
- K0251
Bouton champignon antistatique avec taraudage
- K0251
Bouton champignon antistatique avec vis
- K0273
Poignée papillon en inox
- K1312
Écrou papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1313
Vis papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1314
Écrou papillon étroit Hygienic DESIGN
- K0274
Poignée papillon
- K0274
Poignées papillon antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon antistatique
- K0274
Poignée papillon avec taraudage traversant
- K0783
Poignée papillon
- K0608
Poignée papillon à une oreille
- K0274
Poignées papillons « Miniwing »
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » biopolymère
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon « Miniwing » antistatique
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement
- K0658
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant
- K1126
Écrou moleté
- K1126
Écrou croisillon
- K0180
Poignée « T »
- K0181
Poignée « T »
- K1871
Poignées en T en plastique
- K1203
Poignée en T Inox
- K1515
Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0157
Bouton aplati
- K0650
Boule Inox ou aluminium DIN 319
- K0158
Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme
- K0159
Boule lisse DIN 319 extension de gamme
- K0179
Broche série longue
- K0253
Poignée boule
- K0253
Poignées boule biopolymère
- K0254
Poignée boule tournante
- K0248
Bouton strié
- K0249
Sélecteur avec marquage
- K0277
Bouton moleté de serrage à couple constant
- K0178
Manette
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0249Sélecteur avec marquage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Bouton strié thermoplastique. Rondelle en aluminium.Finition :Bouton strié gris foncé. Rondelle anodisée noire.Nota :Le repère «flèche» est gravé après l'anodisation. L'alésage H7 (moyeu) permet d'assurer une excellente tenue sur l'arbre sans jeu.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Couleur capsule
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0249.105 | gris foncé RAL 7021 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 8,34 € | | K0249.1051 | orange RAL 2004 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 8,34 € | | K0249.1052 | vert sécurité RAL 6032 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 8,34 € | | K0249.1053 | bleu RAL 5017 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 8,34 € | | K0249.1055 | gris clair RAL 7035 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 8,34 € | | K0249.1056 | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 8,34 € | | K0249.1057 | jaune colza RAL 1021 | 5 | 21 | 32 | 19 | M3 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 17 | | | 8,34 € | | K0249.206 | gris foncé RAL 7021 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 9,77 € | | K0249.2061 | orange RAL 2004 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 9,77 € | | K0249.2062 | vert sécurité RAL 6032 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 9,77 € | | K0249.2063 | bleu RAL 5017 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 9,77 € | | K0249.2065 | gris clair RAL 7035 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 9,77 € | | K0249.2066 | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 9,77 € | | K0249.2067 | jaune colza RAL 1021 | 6 | 26 | 40 | 23 | M4 | 31,5 | 15 | 9,5 | 5,5 | 20,5 | | | 9,77 € | | K0249.308 | gris foncé RAL 7021 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 11,81 € | | K0249.3081 | orange RAL 2004 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 11,81 € | | K0249.3082 | vert sécurité RAL 6032 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 11,81 € | | K0249.3083 | bleu RAL 5017 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 11,81 € | | K0249.3085 | gris clair RAL 7035 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 11,81 € | | K0249.3086 | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 11,81 € | | K0249.3087 | jaune colza RAL 1021 | 8 | 34 | 52 | 31 | M4 | 43 | 20 | 12 | 7 | 22 | | | 11,81 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|