HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton champignon avec filetage
K1289

Bouton champignon avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Sur demande :Autres longueurs de vis.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1289 Bouton champignon avec filetage 129 kB

Dessins

Bouton champignon avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
D

D1D2HLCAOAcc.PrixCommander
K1289.1805X10acier de décolletageM518101510 1,13 €
K1289.2106X10acier de décolletageM621121710 1,24 €
K1289.2506X10acier de décolletageM625142110 1,39 €
K1289.3308X15acier de décolletageM833182915 1,96 €
K1289.11805X10acier inoxydableM518101510 2,24 €
K1289.12106X10acier inoxydableM621121710 2,48 €
K1289.12506X10acier inoxydableM625142110 2,79 €
K1289.13308X15acier inoxydableM833182915 3,71 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33