Groupes de marchandise
Poignée de serrage ergonomique avec filetage
K0779_AG

Poignée de serrage ergonomique avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Tige filetée acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0779_AG Poignée de serrage ergonomique avec filetage 158 kB

Dessins

Poignée de serrage ergonomique avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
DD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0779.5006X15LacierM65026551015 5,96 €
K0779.5006X20LacierM65026551020 5,96 €
K0779.5006X25LacierM65026551025 6,14 €
K0779.5006X30LacierM65026551030 6,14 €
K0779.5008X20LacierM85026551020 6,32 €
K0779.5008X25LacierM85026551025 6,32 €
K0779.5008X30LacierM85026551030 6,32 €
K0779.5008X40LacierM85026551040 6,32 €
K0779.5010X30LacierM105026551030 6,69 €
K0779.5010X40LacierM105026551040 6,69 €
K0779.5010X50LacierM105026551050 6,69 €
K0779.05006X15Lacier inoxydableM65026551015 6,79 €
K0779.05006X20Lacier inoxydableM65026551020 6,79 €
K0779.05006X25Lacier inoxydableM65026551025 7,17 €
K0779.05006X30Lacier inoxydableM65026551030 7,17 €
K0779.05008X20Lacier inoxydableM85026551020 7,35 €
K0779.05008X25Lacier inoxydableM85026551025 7,35 €
K0779.05008X30Lacier inoxydableM85026551030 7,35 €
K0779.05008X40Lacier inoxydableM85026551040 7,35 €
K0779.05010X30Lacier inoxydableM105026551030 7,73 €
K0779.05010X40Lacier inoxydableM105026551040 7,73 €
K0779.05010X50Lacier inoxydableM105026551050 7,73 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33