HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Poignée quatre étoiles avec filetage
K1093_AG

Poignée quatre étoiles avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Tige filetée acier.
Finition :Poignée, noir.
Tige filetée zinguée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1093_AG Poignée quatre étoiles avec filetage 201 kB

Dessins

Poignée quatre étoiles avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

D1D2D5D6H1H3T1LCAOAcc.PrixCommander
K1093.43006X16L3015-12-9,5216 0,83 €
K1093.43006X20L3015-12-9,5220 0,83 €
K1093.43006X30L3015-12-9,5230 0,85 €
K1093.43006X40L3015-12-9,5240 0,87 €
K1093.43006X50L3015-12-9,5250 0,88 €
K1093.44006X16L40,515,5-12-11316 0,95 €
K1093.44006X20L40,515,5-12-11320 0,95 €
K1093.44008X20L40,515-12-11320 1,00 €
K1093.44008X30L40,515-12-11330 1,08 €
K1093.44008X40L40,515-12-11340 1,08 €
K1093.45208X16L5220,5-14,5-112,516 1,33 €
K1093.45208X20L5220,5-14,5-112,520 1,34 €
K1093.45208X30L5220,5-14,5-112,530 1,35 €
K1093.45208X40L5220,5-14,5-112,540 1,39 €
K1093.45208X50L5220,5-14,5-112,550 1,41 €
K1093.46010X20L5923-24-15420 1,87 €
K1093.46010X30L5923-24-15430 1,91 €
K1093.46010X40L5923-24-15440 1,96 €
K1093.46010X50L5923-24-15450 2,00 €
K1093.46012X50L5923-24-15450 2,02 €
K1093.48010X30L7930-21-17330 2,32 €
K1093.48010X50L7930-21-17350 2,45 €
K1093.48012X50L7930-21-17350 2,51 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33