HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Tête moletée pour vis à tête hexagonale
K1138

Tête moletée pour vis à tête hexagonale

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique.Finition :noir ou orange.Nota :Vis assorties : ISO 4014.

Δ indiquer ici le code couleur de la tête moletée, sachant qu'il n'y a pas de code pour la couleur noire.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1138 Tête moletée pour vis à tête hexagonale 183 kB

Dessins (aperçu complet)

Tête moletée pour vis à tête hexagonale

Tête moletée pour vis à tête hexagonale, forme A

plus d'infos

Dessins

Tête moletée pour vis à tête hexagonale, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps de base
pour
vis
D1HSWCAOAcc.PrixCommander
K1138.00040AnoirM4175,57 0,47 €
K1138.00050AnoirM5206,58 0,50 €
K1138.00060AnoirM625810 0,65 €
K1138.00080AnoirM8361013 0,82 €
K1138.00100AnoirM10361017 0,78 €
K1138.01040AorangeM4175,57 0,47 €
K1138.01050AorangeM5206,58 0,50 €
K1138.01060AorangeM625810 0,65 €
K1138.01080AorangeM8361013 0,82 €
K1138.01100AorangeM10361017 0,78 €

Tête moletée pour vis à tête hexagonale, forme B

plus d'infos

Dessins

Tête moletée pour vis à tête hexagonale, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps de base
pour
vis
D1HSWCAOAcc.PrixCommander
K1138.10040BnoirM41711,57 0,53 €
K1138.10050BnoirM520158 0,55 €
K1138.10060BnoirM6251810 0,71 €
K1138.10080BnoirM8362313 0,85 €
K1138.10100BnoirM10362317 0,86 €
K1138.11040BorangeM41711,57 0,53 €
K1138.11050BorangeM520158 0,55 €
K1138.11060BorangeM6251810 0,71 €
K1138.11080BorangeM8362313 0,85 €
K1138.11100BorangeM10362317 0,86 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33