Groupes de marchandise
Poignées de manutention en Inox, ovales
K1640

Poignées de manutention en Inox, ovales

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Ces poignées de manutention sont particulièrement stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.Matière :

Inox 1.4301 ou 1.4404.

Finition :poli ou grenaillé.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1640 Poignées de manutention en Inox, ovales 131 kB

Dessins

Poignées de manutention en Inox, ovales

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCode
acier
Surface
corps
ABB1D

HLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1640.1001600611.4301grenaillé1002113M650113121000 18,07 €
K1640.1121600611.4301grenaillé1122113M650125121000 19,34 €
K1640.1201600611.4301grenaillé1202113M650133121000 20,45 €
K1640.1281600611.4301grenaillé1282113M650141121000 20,88 €
K1640.1601600611.4301grenaillé1602113M650173121000 23,59 €
K1640.1001610611.4301poli1002113M650113121000 19,47 €
K1640.1121610611.4301poli1122113M650125121000 20,75 €
K1640.1201610611.4301poli1202113M650133121000 21,85 €
K1640.1281610611.4301poli1282113M650141121000 22,64 €
K1640.1601610611.4301poli1602113M650173121000 25,78 €
K1640.1001600621.4404grenaillé1002113M650113121000 20,25 €
K1640.1121600621.4404grenaillé1122113M650125121000 21,65 €
K1640.1201600621.4404grenaillé1202113M650133121000 22,84 €
K1640.1281600621.4404grenaillé1282113M650141121000 23,75 €
K1640.1601600621.4404grenaillé1602113M650173121000 26,68 €
K1640.1001610621.4404poli1002113M650113121000 21,65 €
K1640.1121610621.4404poli1122113M650125121000 23,06 €
K1640.1201610621.4404poli1202113M650133121000 24,24 €
K1640.1281610621.4404poli1282113M650141121000 25,44 €
K1640.1601610621.4404poli1602113M650173121000 28,78 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33