- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0201Poignées de manutention en aluminium rondes |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé incolore ou noir.Remarques concernant la commande :Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.Montage :Fixation par l'arrière.Accessoires :Rondelles d'extrémité K0201.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | T | Charge N
| Référence Rondelle de finition | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0201.032041 | noir | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 5,87 € | | K0201.055041 | noir | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 7,20 € | | K0201.064041 | noir | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 7,30 € | | K0201.076041 | noir | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 7,30 € | | K0201.088041 | noir | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 7,50 € | | K0201.096041 | noir | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 7,57 € | | K0201.098041 | noir | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 7,57 € | | K0201.100041 | noir | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 7,66 € | | K0201.102041 | noir | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 7,66 € | | K0201.120041 | noir | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 7,66 € | | K0201.136041 | noir | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 8,48 € | | K0201.055051 | noir | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 5,36 € | | K0201.064051 | noir | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 5,36 € | | K0201.076051 | noir | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 5,36 € | | K0201.088051 | noir | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 5,36 € | | K0201.096051 | noir | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 5,36 € | | K0201.098051 | noir | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 5,36 € | | K0201.100051 | noir | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 5,46 € | | K0201.102051 | noir | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 5,46 € | | K0201.120051 | noir | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 5,74 € | | K0201.136051 | noir | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 6,53 € | | K0201.140051 | noir | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 6,53 € | | K0201.160051 | noir | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 6,53 € | | K0201.180051 | noir | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 6,76 € | | K0201.200051 | noir | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 7,08 € | | K0201.235051 | noir | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 7,71 € | | K0201.250051 | noir | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 7,94 € | | K0201.300051 | noir | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 18,26 € | | K0201.350051 | noir | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 18,47 € | | K0201.120061 | noir | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 5,92 € | | K0201.136061 | noir | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 8,61 € | | K0201.140061 | noir | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 8,63 € | | K0201.160061 | noir | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 8,87 € | | K0201.180061 | noir | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 9,06 € | | K0201.200061 | noir | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 10,26 € | | K0201.235061 | noir | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 11,07 € | | K0201.250061 | noir | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 11,67 € | | K0201.300061 | noir | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 22,87 € | | K0201.350061 | noir | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 23,15 € | | K0201.140081 | noir | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - | | | 10,22 € | | K0201.160081 | noir | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - | | | 10,64 € | | K0201.180081 | noir | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - | | | 10,84 € | | K0201.200081 | noir | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - | | | 12,63 € | | K0201.235081 | noir | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - | | | 19,98 € | | K0201.250081 | noir | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - | | | 18,14 € | | K0201.300081 | noir | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - | | | 22,07 € | | K0201.350081 | noir | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - | | | 22,46 € | | K0201.200101 | noir | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - | | | 16,74 € | | K0201.235101 | noir | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - | | | 23,18 € | | K0201.250101 | noir | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - | | | 25,30 € | | K0201.300101 | noir | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - | | | 30,14 € | | K0201.350101 | noir | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - | | | 30,76 € | | K0201.032043 | nature | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 5,31 € | | K0201.055043 | nature | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 6,54 € | | K0201.064043 | nature | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 6,64 € | | K0201.076043 | nature | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 6,64 € | | K0201.088043 | nature | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 6,81 € | | K0201.096043 | nature | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 6,88 € | | K0201.098043 | nature | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 6,88 € | | K0201.100043 | nature | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 6,96 € | | K0201.102043 | nature | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 6,96 € | | K0201.120043 | nature | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 6,96 € | | K0201.136043 | nature | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 7,71 € | | K0201.055053 | nature | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 4,88 € | | K0201.064053 | nature | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 4,88 € | | K0201.076053 | nature | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 4,88 € | | K0201.088053 | nature | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 4,88 € | | K0201.096053 | nature | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 4,88 € | | K0201.098053 | nature | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 4,88 € | | K0201.100053 | nature | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 4,93 € | | K0201.102053 | nature | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 4,93 € | | K0201.120053 | nature | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 5,26 € | | K0201.136053 | nature | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 6,11 € | | K0201.140053 | nature | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 6,11 € | | K0201.160053 | nature | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 6,11 € | | K0201.180053 | nature | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 6,20 € | | K0201.200053 | nature | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 6,43 € | | K0201.235053 | nature | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 6,96 € | | K0201.250053 | nature | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 7,13 € | | K0201.300053 | nature | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 16,59 € | | K0201.350053 | nature | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 16,78 € | | K0201.120063 | nature | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 5,37 € | | K0201.136063 | nature | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 7,82 € | | K0201.140063 | nature | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 7,83 € | | K0201.160063 | nature | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 8,06 € | | K0201.180063 | nature | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 8,25 € | | K0201.200063 | nature | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 9,35 € | | K0201.235063 | nature | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 10,06 € | | K0201.250063 | nature | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 10,61 € | | K0201.300063 | nature | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 20,82 € | | K0201.350063 | nature | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 21,05 € | | K0201.140083 | nature | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - | | | 9,33 € | | K0201.160083 | nature | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - | | | 9,68 € | | K0201.180083 | nature | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - | | | 9,86 € | | K0201.200083 | nature | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - | | | 11,48 € | | K0201.235083 | nature | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - | | | 18,17 € | | K0201.250083 | nature | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - | | | 16,48 € | | K0201.300083 | nature | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - | | | 20,06 € | | K0201.350083 | nature | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - | | | 20,41 € | | K0201.200103 | nature | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - | | | 15,20 € | | K0201.235103 | nature | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - | | | 21,08 € | | K0201.250103 | nature | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - | | | 23,02 € | | K0201.300103 | nature | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - | | | 27,40 € | | K0201.350103 | nature | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - | | | 27,96 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|