- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1793Poignées de manutention en inox rondes |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4404. Finition :poli ou grenaillé.Remarques concernant la commande :Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.Accessoires :Rondelles de finition K1823. Rondelle K0868. Rondelle K1150. Vis H K0871. Vis K1796. Vis CHC K0869.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Surface corps | A | B | D | H | T | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1793.032031 | polie | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 37 | 500 | | | 6,36 € | | K1793.042031 | polie | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 47 | 500 | | | 6,36 € | | K1793.055031 | polie | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 60 | 500 | | | 6,36 € | | K1793.064031 | polie | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 69 | 500 | | | 6,36 € | | K1793.076031 | polie | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 81 | 500 | | | 6,36 € | | K1793.088031 | polie | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 93 | 500 | | | 6,36 € | | K1793.032041 | polie | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 40 | 500 | | | 6,36 € | | K1793.042041 | polie | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 50 | 500 | | | 6,36 € | | K1793.055041 | polie | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 63 | 500 | | | 7,05 € | | K1793.064041 | polie | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 72 | 500 | | | 7,05 € | | K1793.076041 | polie | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 84 | 500 | | | 7,81 € | | K1793.088041 | polie | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 96 | 500 | | | 7,81 € | | K1793.096041 | polie | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 104 | 500 | | | 7,81 € | | K1793.098041 | polie | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 106 | 500 | | | 7,81 € | | K1793.100041 | polie | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 108 | 500 | | | 7,81 € | | K1793.102041 | polie | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 110 | 500 | | | 7,81 € | | K1793.120041 | polie | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 128 | 500 | | | 7,81 € | | K1793.136041 | polie | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 144 | 500 | | | 7,81 € | | K1793.055051 | polie | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 65 | 1000 | | | 9,17 € | | K1793.064051 | polie | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 74 | 1000 | | | 9,17 € | | K1793.076051 | polie | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 86 | 1000 | | | 9,17 € | | K1793.088051 | polie | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 98 | 1000 | | | 9,17 € | | K1793.096051 | polie | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 106 | 1000 | | | 9,17 € | | K1793.098051 | polie | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 108 | 1000 | | | 9,17 € | | K1793.100051 | polie | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 110 | 1000 | | | 9,17 € | | K1793.102051 | polie | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 112 | 1000 | | | 9,17 € | | K1793.120051 | polie | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 130 | 1000 | | | 9,99 € | | K1793.136051 | polie | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 146 | 1000 | | | 9,99 € | | K1793.140051 | polie | 140 | 10 | M5 | 40 | 10 | 150 | 1000 | | | 9,99 € | | K1793.160051 | polie | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 170 | 1000 | | | 11,75 € | | K1793.180051 | polie | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 190 | 1000 | | | 13,46 € | | K1793.200051 | polie | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 210 | 1000 | | | 13,46 € | | K1793.235051 | polie | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 245 | 1000 | | | 13,46 € | | K1793.250051 | polie | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 260 | 1000 | | | 13,46 € | | K1793.300051 | polie | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 310 | 1000 | | | 16,23 € | | K1793.350051 | polie | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 360 | 1000 | | | 16,23 € | | K1793.120061 | polie | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 132 | 1000 | | | 13,26 € | | K1793.136061 | polie | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 148 | 1000 | | | 13,26 € | | K1793.140061 | polie | 140 | 12 | M6 | 42 | 12 | 152 | 1000 | | | 13,26 € | | K1793.160061 | polie | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 172 | 1000 | | | 13,26 € | | K1793.180061 | polie | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 192 | 1000 | | | 15,71 € | | K1793.200061 | polie | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 212 | 1000 | | | 15,71 € | | K1793.235061 | polie | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 247 | 1000 | | | 15,71 € | | K1793.250061 | polie | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 262 | 1000 | | | 15,71 € | | K1793.300061 | polie | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 312 | 1000 | | | 19,41 € | | K1793.350061 | polie | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 362 | 1000 | | | 19,41 € | | K1793.140081 | polie | 140 | 16 | M8 | 58 | 12 | 156 | 1000 | | | 18,19 € | | K1793.160081 | polie | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 176 | 1000 | | | 18,19 € | | K1793.180081 | polie | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 196 | 1000 | | | 20,24 € | | K1793.200081 | polie | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 216 | 1000 | | | 20,24 € | | K1793.235081 | polie | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 251 | 1000 | | | 22,15 € | | K1793.250081 | polie | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 266 | 1000 | | | 22,15 € | | K1793.300081 | polie | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 316 | 1000 | | | 24,48 € | | K1793.350081 | polie | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 366 | 1000 | | | 24,48 € | | K1793.032033 | grenaillée mate | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 37 | 500 | | | 5,41 € | | K1793.042033 | grenaillée mate | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 47 | 500 | | | 5,41 € | | K1793.055033 | grenaillée mate | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 60 | 500 | | | 5,41 € | | K1793.064033 | grenaillée mate | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 69 | 500 | | | 5,41 € | | K1793.076033 | grenaillée mate | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 81 | 500 | | | 5,41 € | | K1793.088033 | grenaillée mate | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 93 | 500 | | | 5,41 € | | K1793.032043 | grenaillée mate | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 40 | 500 | | | 5,41 € | | K1793.042043 | grenaillée mate | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 50 | 500 | | | 5,41 € | | K1793.055043 | grenaillée mate | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 63 | 500 | | | 5,98 € | | K1793.064043 | grenaillée mate | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 72 | 500 | | | 5,98 € | | K1793.076043 | grenaillée mate | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 84 | 500 | | | 6,62 € | | K1793.088043 | grenaillée mate | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 96 | 500 | | | 6,62 € | | K1793.096043 | grenaillée mate | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 104 | 500 | | | 6,62 € | | K1793.098043 | grenaillée mate | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 106 | 500 | | | 6,62 € | | K1793.100043 | grenaillée mate | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 108 | 500 | | | 6,62 € | | K1793.102043 | grenaillée mate | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 110 | 500 | | | 6,62 € | | K1793.120043 | grenaillée mate | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 128 | 500 | | | 6,62 € | | K1793.136043 | grenaillée mate | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 144 | 500 | | | 6,62 € | | K1793.055053 | grenaillée mate | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 65 | 1000 | | | 7,79 € | | K1793.064053 | grenaillée mate | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 74 | 1000 | | | 7,79 € | | K1793.076053 | grenaillée mate | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 86 | 1000 | | | 7,79 € | | K1793.088053 | grenaillée mate | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 98 | 1000 | | | 7,79 € | | K1793.096053 | grenaillée mate | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 106 | 1000 | | | 7,79 € | | K1793.098053 | grenaillée mate | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 108 | 1000 | | | 7,79 € | | K1793.100053 | grenaillée mate | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 110 | 1000 | | | 7,79 € | | K1793.102053 | grenaillée mate | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 112 | 1000 | | | 7,79 € | | K1793.120053 | grenaillée mate | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 130 | 1000 | | | 8,49 € | | K1793.136053 | grenaillée mate | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 146 | 1000 | | | 8,49 € | | K1793.140053 | grenaillée mate | 140 | 10 | M5 | 40 | 10 | 150 | 1000 | | | 8,49 € | | K1793.160053 | grenaillée mate | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 170 | 1000 | | | 10,02 € | | K1793.180053 | grenaillée mate | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 190 | 1000 | | | 10,75 € | | K1793.200053 | grenaillée mate | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 210 | 1000 | | | 10,75 € | | K1793.235053 | grenaillée mate | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 245 | 1000 | | | 11,41 € | | K1793.250053 | grenaillée mate | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 260 | 1000 | | | 11,41 € | | K1793.300053 | grenaillée mate | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 310 | 1000 | | | 13,77 € | | K1793.350053 | grenaillée mate | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 360 | 1000 | | | 13,77 € | | K1793.120063 | grenaillée mate | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 132 | 1000 | | | 11,28 € | | K1793.136063 | grenaillée mate | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 148 | 1000 | | | 11,28 € | | K1793.140063 | grenaillée mate | 140 | 12 | M6 | 42 | 12 | 152 | 1000 | | | 11,28 € | | K1793.160063 | grenaillée mate | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 172 | 1000 | | | 11,28 € | | K1793.180063 | grenaillée mate | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 192 | 1000 | | | 13,36 € | | K1793.200063 | grenaillée mate | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 212 | 1000 | | | 13,36 € | | K1793.235063 | grenaillée mate | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 247 | 1000 | | | 13,36 € | | K1793.250063 | grenaillée mate | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 262 | 1000 | | | 13,36 € | | K1793.300063 | grenaillée mate | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 312 | 1000 | | | 16,49 € | | K1793.350063 | grenaillée mate | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 362 | 1000 | | | 16,49 € | | K1793.140083 | grenaillée mate | 140 | 16 | M8 | 58 | 12 | 156 | 1000 | | | 14,55 € | | K1793.160083 | grenaillée mate | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 176 | 1000 | | | 14,55 € | | K1793.180083 | grenaillée mate | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 196 | 1000 | | | 16,20 € | | K1793.200083 | grenaillée mate | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 216 | 1000 | | | 16,20 € | | K1793.235083 | grenaillée mate | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 251 | 1000 | | | 17,71 € | | K1793.250083 | grenaillée mate | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 266 | 1000 | | | 17,71 € | | K1793.300083 | grenaillée mate | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 316 | 1000 | | | 19,57 € | | K1793.350083 | grenaillée mate | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 366 | 1000 | | | 20,80 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|