Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PA (polyamide) ou PP (polypropylène), renforcé fibre de verre.Finition :Polypropylène gris foncé.
Polyamide gris foncé RAL 7021, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, vert signalisation RAL 6032, bleu signalisation RAL 5017, rouge signalisation RAL 3020 et gris clair RAL 7035.
Nota :Le trou de fixation permet de fixer la poignée de manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête hexagonale.Montage :Fixation en façade ou par l'arrière.Sur demande :Autres coloris de poignées.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0190 Poignées de manutention en plastique 169 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
Couleur
du corps
de base
ABCDHLL1SWTT1Charge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0190.109406polyamidegris foncé RAL 7021942186,63610976101361000 2,00 €
K0190.1094062polyamideorangé pur RAL 2004942186,63610976101361000 2,00 €
K0190.10940616polyamidejaune colza RAL 1021942186,63610976101361000 2,00 €
K0190.10940684polyamiderouge traffic RAL 3020942186,63610976101361000 2,00 €
K0190.10940686polyamidevert sécurité RAL 6032942186,63610976101361000 2,00 €
K0190.10940687polyamidebleu traffic RAL 5017942186,63610976101361000 2,00 €
K0190.10940688polyamidegris clair RAL 7035942186,63610976101361000 2,00 €
K0190.111708polyamidegris foncé RAL 7021117261094113694131581500 2,31 €
K0190.1117062polyamideorangé pur RAL 2004117261094113694131581500 2,31 €
K0190.11170616polyamidejaune colza RAL 1021117261094113694131581500 2,31 €
K0190.11170684polyamiderouge traffic RAL 3020117261094113694131581500 2,31 €
K0190.11170686polyamidevert sécurité RAL 6032117261094113694131581500 2,31 €
K0190.11170687polyamidebleu traffic RAL 5017117261094113694131581500 2,31 €
K0190.11170688polyamidegris clair RAL 7035117261094113694131581500 2,31 €
K0190.113208polyamidegris foncé RAL 70211322711944154112131681500 3,67 €
K0190.1132062polyamideorangé pur RAL 20041322711944154112131681500 3,67 €
K0190.11320616polyamidejaune colza RAL 10211322711944154112131681500 3,67 €
K0190.11320684polyamiderouge traffic RAL 30201322711944154112131681500 3,67 €
K0190.11320686polyamidevert sécurité RAL 60321322711944154112131681500 3,67 €
K0190.11320687polyamidebleu traffic RAL 50171322711944154112131681500 3,67 €
K0190.11320688polyamidegris clair RAL 70351322711944154112131681500 3,67 €
K0190.115008polyamidegris foncé RAL 70211502711944172132131681500 3,69 €
K0190.1150062polyamideorangé pur RAL 20041502711944172132131681500 3,69 €
K0190.11500616polyamidejaune colza RAL 10211502711944172132131681500 3,69 €
K0190.11500684polyamiderouge traffic RAL 30201502711944172132131681500 3,69 €
K0190.11500686polyamidevert sécurité RAL 60321502711944172132131681500 3,69 €
K0190.11500687polyamidebleu traffic RAL 50171502711944172132131681500 3,69 €
K0190.11500688polyamidegris clair RAL 70351502711944172132131681500 3,69 €
K0190.117908polyamidegris foncé RAL 70211792811950197156131781500 5,39 €
K0190.1179062polyamideorangé pur RAL 20041792811950197156131781500 5,39 €
K0190.11790616polyamidejaune colza RAL 10211792811950197156131781500 5,39 €
K0190.11790684polyamiderouge traffic RAL 30201792811950197156131781500 5,39 €
K0190.11790686polyamidevert sécurité RAL 60321792811950197156131781500 5,39 €
K0190.11790687polyamidebleu traffic RAL 50171792811950197156131781500 5,39 €
K0190.11790688polyamidegris clair RAL 70351792811950197156131781500 5,39 €
K0190.209406polypropylènegris foncé942186,6361097610136500 1,88 €
K0190.211708polypropylènegris foncé11726109411369413158800 2,18 €
K0190.213208polypropylènegris foncé132271194415411213168800 3,47 €
K0190.215008polypropylènegris foncé150271194417213213168800 3,69 €
K0190.217908polypropylènegris foncé179281195019715613178800 5,12 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33