{"product":{"productId":"agid.26681","price":47.43,"name":"Câble de rallonge pour antennes Wi-Fi"},"currency":"EUR"}
Finition
RP-SMA mâle vers RP-SMA femelle.
Longueur du câble : 5 mètres.
Longueur du câble : 5 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Le câble de rallonge coaxial permet d’étendre la zone d’installation des antennes Wi-Fi. Il peut être utilisé entre la passerelle K1494 et le pied magnétique pour antennes Wi-Fi K1845. Il est ainsi possible de placer l’antenne à l’extérieur de l’armoire électrique, ce qui améliore la réception du signal.
Finition
RP-SMA mâle vers RP-SMA femelle.
Longueur du câble : 5 mètres.
Longueur du câble : 5 mètres.
Données techniques
Câble coaxial CFD200.
Perte de signal 0,3 dB/m.
Contacts dorés.
Perte de signal 0,3 dB/m.
Contacts dorés.
Avantages
- Douille RP-SMA vers connecteur RP-SM
- Perte de signal 0,3 dB/m
- Contacts plaqués or
- Câble coaxial CFD200
- Perte de signal 0,3 dB/m
- Contacts plaqués or
- Câble coaxial CFD200
Accessoire
Accessoires Passerelle K1494.
Pied magnétique pour antennes Wi-Fi K1845.
Pied magnétique pour antennes Wi-Fi K1845.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.