{"product":{"productId":"agid.1482","price":50.9,"name":"Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique, doigt d'arrêt cylindrique et encoche d'arrêt"},"currency":"EUR"}
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Positionnement et fixation rapides
- Stabilité élevée
- Répétabilité élevée
Description
Matière
Acier. Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.
Renseignements techniques voir instructions de montage.
Renseignements techniques voir instructions de montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.