Modèle en acier :

Corps 1.0403 soudable.

Doigt d’arrêt en acier de décolletage..



Modèle en inox :

Corps 1.4301

Doigt d’arrêt trempé 1.4034

Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.



Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits