- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1840Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les douilles de positionnement constituent un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon, dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
Les douilles de positionnement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille. Le capteur permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement. En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.Matière :Douille de positionnement en acier ou en inox 1.4034.
Écrou de bridage en laiton.Finition :Douille de positionnement : acier trempé et bruni. Inox trempé et poli.
Écrou de bridage nickelé.Nota :Adaptée aux supports K0638. Écrou de bridage livré non monté. Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.Utilisation :Les douilles de positionnement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que l'élément de commande ou de verrouillage se trouve à l'endroit souhaité. Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.Indication de dessin :Forme A : filetage continu Forme B : avec filetage et embase Forme C : avec filetage et cône d'approche Forme D : lisse Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme A, filetage continu |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matière du corps de base | D | D1 | D3 | H | H3 | T | T1 | SW1 | SW2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1840.103101 | A | filetage traversant | acier | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 14,01 € | | K1840.104101 | A | filetage traversant | acier | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 14,01 € | | K1840.105121 | A | filetage traversant | acier | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 15,09 € | | K1840.106121 | A | filetage traversant | acier | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 15,09 € | | K1840.108161 | A | filetage traversant | acier | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 16,17 € | | K1840.110161 | A | filetage traversant | acier | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 16,17 € | | K1840.112201 | A | filetage traversant | acier | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 17,25 € | | K1840.116241 | A | filetage traversant | acier | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 18,33 € | | K1840.1103101 | A | filetage traversant | acier inoxydable | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 16,17 € | | K1840.1104101 | A | filetage traversant | acier inoxydable | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 16,17 € | | K1840.1105121 | A | filetage traversant | acier inoxydable | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 17,25 € | | K1840.1106121 | A | filetage traversant | acier inoxydable | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 17,25 € | | K1840.1108161 | A | filetage traversant | acier inoxydable | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 18,33 € | | K1840.1110161 | A | filetage traversant | acier inoxydable | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 18,33 € | | K1840.1112201 | A | filetage traversant | acier inoxydable | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 19,40 € | | K1840.1116241 | A | filetage traversant | acier inoxydable | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 20,48 € | |
|
Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme B, avec filetage et embase |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matière du corps de base | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1840.203101 | B | avec filetage et embase | acier | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 15,63 € | | K1840.204101 | B | avec filetage et embase | acier | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 15,63 € | | K1840.205121 | B | avec filetage et embase | acier | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 16,71 € | | K1840.206121 | B | avec filetage et embase | acier | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 16,71 € | | K1840.208161 | B | avec filetage et embase | acier | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 17,79 € | | K1840.210161 | B | avec filetage et embase | acier | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 17,79 € | | K1840.212201 | B | avec filetage et embase | acier | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 | | | 18,87 € | | K1840.216241 | B | avec filetage et embase | acier | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 | | | 19,94 € | | K1840.1203101 | B | avec filetage et embase | acier inoxydable | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 17,79 € | | K1840.1204101 | B | avec filetage et embase | acier inoxydable | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 17,79 € | | K1840.1205121 | B | avec filetage et embase | acier inoxydable | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 18,87 € | | K1840.1206121 | B | avec filetage et embase | acier inoxydable | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 18,87 € | | K1840.1208161 | B | avec filetage et embase | acier inoxydable | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 19,94 € | | K1840.1210161 | B | avec filetage et embase | acier inoxydable | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 19,94 € | | K1840.1212201 | B | avec filetage et embase | acier inoxydable | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 | | | 21,02 € | | K1840.1216241 | B | avec filetage et embase | acier inoxydable | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 | | | 21,02 € | |
|
Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1840.304121 | C | avec filetage et cône d'approche | acier | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 17,25 € | | K1840.305121 | C | avec filetage et cône d'approche | acier | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | 17,25 € | | K1840.306121 | C | avec filetage et cône d'approche | acier | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | 17,25 € | | K1840.308161 | C | avec filetage et cône d'approche | acier | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | | | 18,33 € | | K1840.310161 | C | avec filetage et cône d'approche | acier | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | | | 18,33 € | | K1840.1304121 | C | avec filetage et cône d'approche | acier inoxydable | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 19,40 € | | K1840.1305121 | C | avec filetage et cône d'approche | acier inoxydable | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | 19,40 € | | K1840.1306121 | C | avec filetage et cône d'approche | acier inoxydable | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | 19,40 € | | K1840.1308161 | C | avec filetage et cône d'approche | acier inoxydable | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | | | 20,48 € | | K1840.1310161 | C | avec filetage et cône d'approche | acier inoxydable | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | | | 20,48 € | |
|
Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme D, lisses |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matière du corps de base | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | T | SW2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1840.403089 | D | lisse | acier | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 21,02 € | | K1840.404089 | D | lisse | acier | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 21,02 € | | K1840.405089 | D | lisse | acier | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 21,02 € | | K1840.406109 | D | lisse | acier | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 21,56 € | | K1840.408139 | D | lisse | acier | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5 | | | 21,56 € | | K1840.410179 | D | lisse | acier | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | | | 22,64 € | | K1840.1403089 | D | lisse | acier inoxydable | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 23,39 € | | K1840.1404089 | D | lisse | acier inoxydable | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 23,39 € | | K1840.1405089 | D | lisse | acier inoxydable | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 23,39 € | | K1840.1406109 | D | lisse | acier inoxydable | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 23,82 € | | K1840.1408139 | D | lisse | acier inoxydable | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5 | | | 24,26 € | | K1840.1410179 | D | lisse | acier inoxydable | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | | | 25,33 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|