Groupes de marchandise
Douilles de réception pour broche de fixation avec verrouillage
K1066

Douilles de réception pour broche de fixation avec verrouillage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et éléments de fixations en acier.
Billes et ressorts en inox.
Finition :Corps et éléments de fixation nickelés.
Billes traitées.
Nota :Les 3 billes à l'intérieur de la douille maintiennent la broche de fixation avec la force de serrage indiquée.
Lorsque la partie inférieure de la douille est tournée, l'élément est déverrouillé ou ouvert.
Option de montage 1 : plaques d'une épaisseur de 6 mm min.
Option de montage 2 : plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Option de montage 3 : plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Option de montage 4 : trou borgne.
Sur demande :Écrou adapté.Accessoires :Broche de fixation K1067.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1066 Douilles de réception pour broche de fixation avec verrouillage 470 kB
 Informations techniques 172 kB

Dessins

Douilles de réception pour broche de fixation avec verrouillage
Douilles de réception pour broche de fixation avec verrouillage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForce de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1066.7171,81,8≤180 °C 34,02 €
K1066.151151,81,8≤180 °C 34,02 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33