- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1462Douilles en Inox avec embase pour goupilles d'arrêt |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4305. Finition :Naturel.Nota :Les douilles pour goupilles d'arrêt sont adaptées pour le montage simple et rapide de goupilles d'arrêt et d'axes de fixation. L'embase sert de butée d'un côté. L’entraînement se fait par un six pans creux.Avantages :- l'embase donne une profondeur de vissage définie. - vissage simple et sûr au niveau du processus. - peut être vissé dans divers matériaux. - utilisable des deux côtés.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | M | SW | T | T1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1462.10512 | 5 | 20 | 6 | 20 | 13,5 | 17 | 3 | 10 | 2 | M12 | 5 | 5 | 3 | | | 9,11 € | | K1462.10616 | 6 | 24 | 7,5 | 24 | 17,5 | 20 | 3 | 10 | 5 | M16 | 6 | 5 | 3 | | | 10,50 € | | K1462.10816 | 8 | 24 | 10 | 24 | 17,5 | 20 | 3 | 10 | 5 | M16 | 8 | 5 | 3 | | | 10,50 € | | K1462.11024 | 10 | 34 | 13 | 34 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | M24 | 10 | 5 | 5 | | | 18,05 € | | K1462.11224 | 12 | 34 | 15 | 34 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | M24 | 12 | 5 | 5 | | | 18,05 € | | K1462.11630 | 16 | 40 | 20 | 40 | 31 | 28 | 5 | 10 | 8 | M30 | 16 | 5 | 5 | | | 21,30 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|