Groupes de marchandise
Douilles de logement en inox pour capteur d'état pour goupilles d'arrêt à tête rotative
K1844

Douilles de logement en inox pour capteur d'état pour goupilles...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les douilles de logement constituent un point d'appui pour les goupilles d'arrêt à tête rotative, dans lequel ces dernières peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.

Les douilles de logement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille.
Le capteur permet de vérifier électroniquement si la goupille d'arrêt à tête rotative est verrouillée ou non.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve la goupille d'arrêt.
Matière :Douille de logement en inox 1.4305.
Écrou de bridage en laiton.
Finition :Douille de logement polie.
Écrou de bridage nickelé.
Nota :L'écrou de bridage est livré non monté.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Utilisation :Les douilles de logement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que la goupille d'arrêt ou la broche de fixation se trouve à l'endroit souhaité.Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.

La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Caractéristiques  :
RoHSInox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1844 Douilles de logement en inox pour capteur d'état pour goupilles d'arrêt à tête rotative 461 kB
 Instructions de montage 57,4 kB

Dessins

Douilles de logement en inox pour capteur d'état pour goupilles d'arrêt à tête rotative

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

D1D2MHH1H2NTSWCAOAcc.PrixCommander
K1844.1206161Bavec filetage et embase pour goupille d'arrêt à tête rotative6,2203M16x1,520342,525 23,72 €
K1844.1210201Bavec filetage et embase pour goupille d'arrêt à tête rotative10,2253M20X1,523342,525 25,87 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33