Groupes de marchandise
Entretoises en Inox pour verrous à bouton poussoir
K1563

Entretoises en Inox pour verrous à bouton poussoir

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :En association avec des verrous à bouton poussoir, l'épaisseur de la plaque pour les verrous à bouton poussoir peut varier entre 3 et 10 mm. Voir plan de montage.Matière :Inox.Finition :Naturel.Accessoires :Verrous à bouton poussoir K1562.Indication de dessin :
1) plaque
2) Verrou à bouton poussoir
3) entretoise
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1563 Entretoises en Inox pour verrous à bouton poussoir 164 kB

Dessins

Entretoises en Inox pour verrous à bouton poussoir

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HCAOAcc.PrixCommander
K1563.1416194 2,13 €
K1563.1516195 2,13 €
K1563.1616196 2,13 €
K1563.1716197 2,13 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33