- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- K0309
Poussoir à ressort avec fente et bille en acier
- K0310
Poussoir à ressort avec fente et bille en Inox
- K0311
Poussoir à ressort avec fente et bille en POM
- K0312
Poussoir à ressort avec fente et bille, Inox
- K0609
Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox
- K0313
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier
- K0314
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier Inox
- K0656
Poussoir à ressort avec capteur d’état
- K0315
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier
- K0316
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, Inox
- K0610
Poussoir à ressort avec six pans creux et bille en céramique
- K0657
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, modèle long
- K0317
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier
- K0317
Clé de montage
- K0318
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier
- K0319
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier Inox
- K0320
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox
- K0321
Poussoir à ressort avec fente et bille, acier, sécurité LONG-LOK
- K0322
Poussoir à ressort avec fente et bille, Inox, sécurité LONG-LOK
- K0323
Poussoir à ressort avec fente et doigt d‘appui, acier, sécurité LONG-LOK
- K0324
Poussoir à ressort avec fente et doigt d‘appui, acier Inox, sécurité LONG-LOK
- K0325
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier, sécurité LONG-LOK
- K0326
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, Inox, sécurité LONG-LOK
- K0327
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier, sécurité LONG-LOK
- K0328
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier, sécurité LONG-LOK
- K0329
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier Inox, sécurité LONG-LOK
- K0330
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox, sécurité LONG-LOK
- K0331
Ejecteur
- K0332
Tête d‘appui
- K0333
Poussoir à ressort à bille et corps en Inox
- K0333
Poussoir à ressort, lisse, modèle long, Inox
- K0334
Poussoir à ressort à bille, corps plastique
- K1171
Poussoir à ressort finition lisse, autobloquant, en plastique
- K0582
Poussoir à ressort avec joint d‘adhérence
- K0335
Poussoir à ressort finition lisse sans collerette et corps en Inox
- K0336
Poussoir à ressort à tête
- K0337
Poussoir à ressort double, finition lisse
- K1277
Douilles à ressort
- K1172
Poussoirs à ressort modèle lisse
- K0583
Fermeture à billes
- K1294
Verrou à bille
- K1294
Entretoise pour verrou à bille
- K1294
Equerre de fixation pour verrou à bille
- K1295
Fermeture magnétique
- K1295
Equerre de fixation pour fermeture magnétique
- K0368
Poussoir latéral à ressort
- K0369
Support excentrique et outils de montage pour poussoir latéral à ressort
- K1292
Support excentrique avec trou de positionnement
- K0369
Outil de montage
- K0370
Poussoir latéral sans ergot
- K0371
Poussoir latéral à ressort à corps fileté
- K0371
Outil de montage
- K0372
Poussoir latéral à ressort à corps fileté sans ergot
- K0373
Poussoir à ressort à tige de traction/pression
- K0977
Poussoir à ressort à tige de traction avec protection anti-rotation
- K0374
Poussoir latéral à bille
- K0338
Doigt d’indexage
- K0338
Doigt d’indexage
- K1096
Doigts d’indexage avec frein-filet
- K1149
Doigts d’indexage avec repère de verrouillage
- K1213
Doigts d'indexage avec verrouillage
- K0630
Doigt d’indexage avec doigt allongé
- K0631
Doigt d‘indexage modèle court
- K0631
Doigt d‘indexage modèle court
- K1097
Doigts d’indexage version courte, avec frein-filet
- K0632
Doigt d‘indexage en Inox
- K0735
Doigt d‘indexage pour pièces minces
- K0339
Doigt d’indexage
- K0747
Doigt d’indexage
- K1098
Doigts d’indexage avec frein-filet
- K0748
Doigt d'indexage modèle court
- K0340
Doigt d’indexage
- K0341
Doigt d’indexage sans tête
- K0342
Doigt d’indexage avec anneau
- K0343
Doigt d‘indexage sans collerette
- K0633
Doigt d‘indexage sans collerette avec doigt allongé
- K0634
Doigt d‘indexage en Inox sans collerette
- K1116
Doigts d'indexage pneumatique
- K0344
Doigt d‘indexage sans collerette
- K0345
Doigt d‘indexage sans tête
- K0635
Doigt d‘indexage sans tête avec anneau
- K0346
Doigt d’indexage à corps lisse sans collerette
- K0347
Doigt d‘indexage à corps lisse sans collerette
- K0636
Doigt d’indexage à corps lisse sans tête avec anneau
- K1290
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage
- K0665
Entretoise
- K0736
Doigt d‘indexage premium avec doigt d‘arrêt conique
- K0736
Douille conique
- K0736
Doigts d‘indexage premium avec doigt d‘arrêt cylindrique
- K0736
Douille cylindrique
- K1300
Doigts d'indexage avec taquet d'indexation et chanfrein d'introduction
- K1124
Doigt d’indexage avec poignée en T
- K0359
Doigt d‘indexage de précision avec doigt d‘arrêt conique
- K0360
Douille conique
- K0361
Doigts d‘indexage de précision avec doigt d‘arrêt cylindrique
- K0362
Douille cylindrique
- K0245
Doigts d’indexage avec bouton étoile
- K0348
Doigt d’indexage verrouillable
- K1284
Doigts d'indexage verrouillables avec butée
- K0637
Doigt d’indexage verrouillable en Inox
- K1285
Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée
- K0638
Support de doigt d'indexage en aluminium
- K0638
Support de doigt d’indexage verrouillable
- K0639
Doigt d’indexage verrouillable
- K0640
Doigt d’indexage verrouillable en Inox
- K0349
Doigt d‘indexage verrouillable
- K0363
Goupille d‘arrêt autobloquante
- K0792
Goupille d‘arrêt autobloquante
- K0364
Goupille d’arrêt en Inox autobloquante
- K0790
Goupille d’arrêt en inox autobloquante
- K0791
Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox autobloquante
- K0641
Goupille d’arrêt autobloquante en Inox avec bouton champignon
- K1299
Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox autobloquante, réglable
- K0746
Broche à billes autobloquante en Inox avec poignée anneau
- K0365
Axe de fixation
- K0365
Axe de fixation avec anneau
- K1216
Axe de fixation avec blocage axial magnétique
- K0776
Axe de fixation avec sûreté à enclenchement
- K0772
Axe de fixation avec blocage axial
- K0366
Goupille d’arrêt avec poignée en T autobloquante
- K0792
Goupille d’arrêt avec poignée en T autobloquante
- K0793
Goupille d’arrêt avec poignée en T autobloquante
- K0642
Goupille d’arrêt avec poignée en L autobloquante
- K0792
Goupille d’arrêt avec poignée en L autobloquante
- K0793
Goupille d’arrêt avec poignée en L autobloquante
- K1063
Goupille d'arrêt
- K1063
Goupille d'arrêt en inox
- K1063
Goupille d'arrêt sans tête
- K1064
Goupille d'arrêt avec bouton rotatif
- K1065
Douille de logement pour goupille d'arrêt
- K1066
Douilles de logement pour goupille d'arrêt
- K1066
Douilles de réception pour broche de fixation avec verrouillage
- K1067
Broche de fixation pour douille de réception
- K1068
Douilles magnétiques
- K1069
Broche pour douille magnétique
- K0367
Câble de sécurité en spirale
- K0367
Porte-clefs
- K0367
Corde de maintien
- K1125
Chaînettes
- K0724
Douille de logement pour goupille d'arrêt
- K0724
Douilles de logement pour goupilles d'arrêt autobloquantes avec frein-filet LONG-LOK
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0736Douille cylindrique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4034.Finition :Finition acier : bruni, trempé et rectifié Finition Inox : naturel, trempé et rectifiéNota :Douille assortie au doigt d'indexage premium avec doigt d'arrêt cylindrique K0736.Montage :Afin d'augmenter la précision de coaxialité, les corps de la douille et du doigt d'indexage premium sont fabriqués ensemble. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0736.9005 | acier | 5 | 8 | 6 |  | | 8,14 € | | K0736.9006 | acier | 6 | 10 | 7 |  | | 8,41 € | | K0736.9008 | acier | 8 | 13,5 | 9,5 |  | | 9,25 € | | K0736.9010 | acier | 10 | 17 | 11,5 |  | | 9,83 € | | K0736.90005 | acier inoxydable | 5 | 8 | 6 |  | | 10,57 € | | K0736.90006 | acier inoxydable | 6 | 10 | 7 |  | | 10,94 € | | K0736.90008 | acier inoxydable | 8 | 13,5 | 9,5 |  | | 11,58 € | | K0736.90010 | acier inoxydable | 10 | 17 | 11,5 |  | | 12,29 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|