{"product":{"productId":"agid.1243","price":52,"name":"Poussoir à ressort avec capteur d\u2019état"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps, doigt d’appui et ressort en acier.
Capteur d’état en inox.
Capteur d’état en inox.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Outre leur fonction mécanique d’élément de verrouillage et de positionnement, les poussoirs à ressort avec capteur d’état servent à détecter si un composant se trouve ou non dans la position souhaitée.
Le capteur détecte si le doigt d’appui est rentré ou sorti et permet le traitement électronique de cette information d’état.
Le capteur détecte si le doigt d’appui est rentré ou sorti et permet le traitement électronique de cette information d’état.
Matière
Corps, doigt d’appui et ressort en acier.
Capteur d’état en inox.
Capteur d’état en inox.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Le capteur d’état commute avec une course de H.
Données techniques
Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO) ou à ouverture (NC)
Tension de service : 10 – 30 V CC
Courant de service : <200 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 2 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 2 m en PVC
Homologation : CE
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO) ou à ouverture (NC)
Tension de service : 10 – 30 V CC
Courant de service : <200 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 2 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 2 m en PVC
Homologation : CE
Utilisation
Les poussoirs à ressort avec capteur d’état permettent de contrôler le processus en fonction de l’état. Ils permettent de s’assurer que la pièce ou le composant mobile se trouve à l’endroit souhaité.
Plage de température
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Sécurité
Les poussoirs à ressort avec capteur d’état ne sont pas adaptés à la protection des personnes.
Indication de dessin
4) Indicateur LED
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Exemple d’application pour la détection de la position :
Pos. 1 : coulisse engagée
Pos. 2 : coulisse désengagée
3) Coulisse
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Exemple d’application pour la détection de la position :
Pos. 1 : coulisse engagée
Pos. 2 : coulisse désengagée
3) Coulisse
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.