- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Poussoirs à ressort
- K0309
Poussoir à ressort avec fente et bille en acier
- K0310
Poussoir à ressort avec fente et bille en Inox
- K0311
Poussoir à ressort avec fente et bille en POM
- K0312
Poussoir à ressort avec fente et bille, Inox
- K0609
Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox
- K0313
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier
- K0314
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier Inox
- K0656
Poussoir à ressort avec capteur d’état
- K0315
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier
- K0316
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, Inox
- K0610
Poussoir à ressort avec six pans creux et bille en céramique, en Inox
- K0657
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, modèle long
- K0317
Clé de montage
- K0317
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier
- K1370
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en acier
- K0318
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier
- K1372
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en acier
- K0319
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier Inox
- K1379
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox
- K0320
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox
- K1381
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox
- K0321
Poussoirs à ressort avec fente et bille, acier, avec frein-filet
- K0322
Poussoirs à ressort avec fente et bille, inox, avec frein-filet
- K0323
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K0324
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K0325
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, acier, avec frein-filet
- K0326
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, inox, avec frein-filet
- K0327
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K1371
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, acier, avec frein-filet
- K0328
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, acier, avec frein-filet
- K1373
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, acier, avec frein-filet
- K0329
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K1380
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, inox, avec frein-filet
- K0330
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, inox, avec frein-filet
- K1382
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, inox, avec frein-filet
- K0331
Ejecteur
- K0332
Tête d‘appui
- K0333
Poussoir à ressort à bille et corps en Inox
- K0333
Poussoir à ressort, lisse modèle long, Inox
- K0334
Poussoir à ressort à bille, corps plastique
- K1171
Poussoir à ressort finition lisse, autobloquant, en plastique
- K0582
Poussoir à ressort avec joint d‘adhérence
- K0335
Poussoir à ressort finition lisse sans collerette et corps en Inox
- K0336
Poussoir à ressort à tête
- K0337
Poussoir à ressort double, finition lisse
- K1172
Poussoirs à ressort modèle lisse
- K1277
Douilles à ressort
- K0583
Fermeture à billes
- K1294
Verrou à bille
- K1294
Entretoise pour verrou à bille
- K1294
Equerre de fixation pour verrou à bille
- K1295
Fermeture magnétique
- K1295
Equerre de fixation pour fermeture magnétique
- K0368
Poussoir latéral à ressort
- K0369
Support excentrique et outils de montage pour poussoir latéral à ressort
- K0369
Outil de montage
- K1733
Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1733
Outil de montage de poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1292
Support excentrique avec trou de positionnement
- K0370
Poussoir latéral sans ergot
- K0371
Poussoir latéral à ressort à corps fileté
- K0371
Outil de montage
- K0372
Poussoir latéral à ressort à corps fileté sans ergot
- K0373
Poussoir à ressort à tige de traction/pression
- K0977
Poussoir à ressort à tige de traction avec protection anti-rotation
- K0374
Poussoir latéral à bille
- Doigts d'indexage
- Verrous de blocage
- Goupilles d'arrêt
- Axe de fixation
- Cordes de maintien, chaînettes
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0315Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8. Bille : 100C6. Ressort : acier à ressort classe D.Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0315.03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 1,5 | 3 | | | 1,98 € | | K0315.04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 1,48 € | | K0315.05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 6 | 11 | | | 1,48 € | | K0315.06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 13 | | | 1,48 € | | K0315.08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 15 | 30 | | | 1,92 € | | K0315.10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 20 | 40 | | | 2,12 € | | K0315.12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 30 | 55 | | | 2,81 € | | K0315.16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 65 | 125 | | | 3,76 € | | K0315.20 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 80 | 160 | | | 5,01 € | | K0315.24 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 90 | 180 | | | 8,71 € | |
|
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort renforcé |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0315.203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 5 | 7 | | | 2,12 € | | K0315.204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 12 | 22 | | | 1,62 € | | K0315.205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 19 | 30 | | | 1,62 € | | K0315.206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 28 | 40 | | | 1,62 € | | K0315.208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 47 | 73 | | | 2,08 € | | K0315.210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 66 | 100 | | | 2,32 € | | K0315.212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 66 | 120 | | | 3,13 € | | K0315.216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 90 | 180 | | | 4,12 € | | K0315.220 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 115 | 240 | | | 5,50 € | | K0315.224 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 130 | 270 | | | 9,59 € | |
|
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, modèle long, ressort standard |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0315.404 | M4 | 2,5 | 0,8 | 16 | 2 | 4 | 10 | | | 2,00 € | | K0315.405 | M5 | 3 | 0,9 | 20 | 2,5 | 6 | 11 | | | 2,00 € | | K0315.406 | M6 | 3,5 | 1 | 25 | 3 | 9 | 13 | | | 2,00 € | | K0315.408 | M8 | 5 | 1,5 | 30 | 4 | 15 | 30 | | | 2,47 € | | K0315.410 | M10 | 6 | 2 | 35 | 5 | 20 | 40 | | | 2,75 € | | K0315.412 | M12 | 8 | 2,5 | 40 | 6 | 30 | 55 | | | 3,67 € | | K0315.416 | M16 | 10 | 3,5 | 45 | 8 | 65 | 125 | | | 4,78 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|