- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Poussoirs à ressort
- K0309
Poussoir à ressort avec fente et bille en acier
- K0310
Poussoir à ressort avec fente et bille en Inox
- K0311
Poussoir à ressort avec fente et bille en POM
- K0312
Poussoir à ressort avec fente et bille, Inox
- K0609
Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox
- K0313
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier
- K0314
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier Inox
- K0656
Poussoir à ressort avec capteur d’état
- K0315
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier
- K0316
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, Inox
- K0610
Poussoir à ressort avec six pans creux et bille en céramique, en Inox
- K0657
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, modèle long
- K0317
Clé de montage
- K0317
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier
- K1370
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en acier
- K0318
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier
- K1372
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en acier
- K0319
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier Inox
- K1379
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox
- K0320
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox
- K1381
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox
- K0321
Poussoirs à ressort avec fente et bille, acier, avec frein-filet
- K0322
Poussoirs à ressort avec fente et bille, inox, avec frein-filet
- K0323
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K0324
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K0325
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, acier, avec frein-filet
- K0326
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, inox, avec frein-filet
- K0327
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K1371
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, acier, avec frein-filet
- K0328
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, acier, avec frein-filet
- K1373
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, acier, avec frein-filet
- K0329
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K1380
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, inox, avec frein-filet
- K0330
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, inox, avec frein-filet
- K1382
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, inox, avec frein-filet
- K0331
Ejecteur
- K0332
Tête d‘appui
- K0333
Poussoir à ressort à bille et corps en Inox
- K0333
Poussoir à ressort, lisse modèle long, Inox
- K0334
Poussoir à ressort à bille, corps plastique
- K1171
Poussoir à ressort finition lisse, autobloquant, en plastique
- K0582
Poussoir à ressort avec joint d‘adhérence
- K0335
Poussoir à ressort finition lisse sans collerette et corps en Inox
- K0336
Poussoir à ressort à tête
- K0337
Poussoir à ressort double, finition lisse
- K1172
Poussoirs à ressort modèle lisse
- K1277
Douilles à ressort
- K0583
Fermeture à billes
- K1294
Verrou à bille
- K1294
Entretoise pour verrou à bille
- K1294
Equerre de fixation pour verrou à bille
- K1295
Fermeture magnétique
- K1295
Equerre de fixation pour fermeture magnétique
- K0368
Poussoir latéral à ressort
- K0369
Support excentrique et outils de montage pour poussoir latéral à ressort
- K0369
Outil de montage
- K1733
Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1733
Outil de montage de poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1292
Support excentrique avec trou de positionnement
- K0370
Poussoir latéral sans ergot
- K0371
Poussoir latéral à ressort à corps fileté
- K0371
Outil de montage
- K0372
Poussoir latéral à ressort à corps fileté sans ergot
- K0373
Poussoir à ressort à tige de traction/pression
- K0977
Poussoir à ressort à tige de traction avec protection anti-rotation
- K0374
Poussoir latéral à bille
- Doigts d'indexage
- Verrous de blocage
- Goupilles d'arrêt
- Axe de fixation
- Cordes de maintien, chaînettes
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0370Poussoir latéral sans ergot |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps aluminium. Disque taraudé acier. Ressort en acier.Finition :Corps : zingué bleu. Disque taraudé traité et bruni.Nota :Selon l'utilisation, l'ergot peut être personnalisé et vissé dans le taraudage du disque. Dans le cas d'une course latérale (S) avec une longueur (L1), nous obtenons alors l'effort optimal (F) (Voir tableau ci-contre). La forme B est, de plus, munie d'un joint qui empêche les copeaux et la poussière de pénétrer dans le poussoir.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Poussoir latéral à ressort sans ergot, forme A sans joint |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | S | F env.(N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0370.31054 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 | | | 6,37 € | | K0370.31056 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 | | | 6,37 € | | K0370.31058 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 | | | 6,37 € | | K0370.31064 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 | | | 6,83 € | | K0370.31066 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 | | | 6,83 € | | K0370.31068 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 | | | 6,83 € | | K0370.31104 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 | | | 7,99 € | | K0370.31106 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 | | | 7,99 € | | K0370.31108 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 | | | 7,99 € | |
|
Poussoir latéral à ressort sans ergot, forme B avec joint |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | S | F env.(N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0370.32054 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 | | | 7,80 € | | K0370.32056 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 | | | 7,80 € | | K0370.32058 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 | | | 7,80 € | | K0370.32064 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 | | | 8,26 € | | K0370.32066 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 | | | 8,26 € | | K0370.32068 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 | | | 8,26 € | | K0370.32104 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 | | | 9,43 € | | K0370.32106 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 | | | 9,43 € | | K0370.32108 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 | | | 9,43 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|