{"product":{"productId":"agid.20630","price":16.99,"name":"Support excentrique avec trou de positionnement"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Utiliser un alésage ajusté H7. Une pression d'ajustement est obtenue en tournant la vis sans tête. À l'aide d'une clé à ergot réglable, on peut placer radialement l’excentrique dans la bonne position et le fixer avec la vis sans tête.
Utilisation
Les supports excentriques servent par ex. de butées ou de compensateurs de tolérances.
1) Trou de positionnement DIN 332-1 forme A
2) Forme avec centrage
3) Avec rainure graduée en guise de butée visuelle
4) Alésage
5) Taraudage
1) Trou de positionnement DIN 332-1 forme A
2) Forme avec centrage
3) Avec rainure graduée en guise de butée visuelle
4) Alésage
5) Taraudage
Avantages
- manipulation facile
- blocage à l'aide d'une vis sans tête
- espace de montage réduit
- position de montage libre
- application individuelle
- utilisation polyvalente
- blocage à l'aide d'une vis sans tête
- espace de montage réduit
- position de montage libre
- application individuelle
- utilisation polyvalente
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.