{"product":{"productId":"agid.25111","price":8.02,"name":"Doigts d'indexage verrouillables, forme F, avec capuchon de verrouillage"},"currency":"EUR"}
- Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt
- Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix
- Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière
Verrou 1.0503.
Douille 1.0403.
Doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Douille 1.0403.
Doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition
Douille et verrou brunis.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Nota
Si le doigt d'indexage verrouillable est soudé, la douille doit être soudée par point afin d'éviter que le ressort ne soit thermiquement endommagé en cas de températures élevées.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement.
Sur demande
Versions spéciales.
Accessoire
Douilles de positionnement K1290, K1839, K1840.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.