- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1669Gâches en acier ou laiton pour manettes avec ressort de rappel |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou laiton.Finition :Acier zingué. Laiton chromé.Nota :Les gâches peuvent être facilement vissées à l'application.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | B | B1 | B2 | C | D | H | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1669.11350 | acier | zingué | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | 1,48 € | | K1669.16500 | acier | zingué | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | 1,66 € | | K1669.22680 | acier | zingué | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | 2,90 € | | K1669.11351 | laiton | chromé | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | 3,00 € | | K1669.16501 | laiton | chromé | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | 6,22 € | | K1669.22651 | laiton | chromé | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | 9,69 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|