Groupes de marchandise
Nivelles sphériques avec collerette
K1152

Nivelles sphériques avec collerette

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition :nickelé et poli.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- la nivelle sphérique est alignée sur la face inférieure de la collerette
- corps rainuré pour le montage
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Montage :- Mesure du corps de boîtier
- Montage par emmanchement de la nivelle, alésage 0,02 mm – 0,03 mm plus petit que le Ø du corps de boîtier
- Un chanfrein sur l‘alésage facilite le montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1152 Nivelles sphériques avec collerette 248 kB

Dessins

Nivelles sphériques avec collerette

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HH1SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
K1152.18103020181210830' 9,84 €
K1152.20123025201412930' 13,13 €
K1152.281330302820131030' 20,78 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33