- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1301Rubans de mesure en acier autoadhésifs |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :laque blanche.Nota :Rubans de mesure à graduation millimétrique en noir en haut et en bas, et à graduation centimétrique continue. Chiffres décimaux de couleur rouge (longueur inférieure à 1 m et uniquement noirs en cas de point zéro au centre). Les rubans de mesure possèdent une face arrière autoadhésive, pourvue d'un film de protection. Celui-ci doit être retiré avant de procéder au collage.Utilisation :Les règles sont utilisées partout où une mesure précise est requise. Elles sont employées sur les machines, les tables de travail et les établis.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Forme | Point zéro | Division | Graduation | B | H | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1301.00021010X0300 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 300 | | | 2,69 € | | K1301.00021010X0500 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 500 | | | 3,79 € | | K1301.00021010X1000 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 1000 | | | 6,96 € | | K1301.00021010X2000 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 2000 | | | 12,64 € | | K1301.00021010X3000 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 3000 | | | 18,86 € | | K1301.00021010X5000 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 5000 | | | 28,19 € | | K1301.00021010X6000 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 6000 | | | 33,95 € | | K1301.00021013X0300 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 300 | | | 2,69 € | | K1301.00021013X0500 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 500 | | | 3,79 € | | K1301.00021013X1000 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 1000 | | | 6,96 € | | K1301.00021013X2000 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 2000 | | | 12,64 € | | K1301.00021013X3000 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 3000 | | | 18,86 € | | K1301.00021013X5000 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 5000 | | | 28,19 € | | K1301.00021013X6000 | horizontal | A | à gauche | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 6000 | | | 33,95 € | | K1301.00221010X0300 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 300 | | | 2,99 € | | K1301.00221010X0500 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 500 | | | 4,43 € | | K1301.00221010X1000 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 1000 | | | 7,80 € | | K1301.00221010X2000 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 2000 | | | 14,36 € | | K1301.00221010X3000 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 3000 | | | 21,32 € | | K1301.00221010X5000 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 5000 | | | 31,74 € | | K1301.00221010X6000 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 10 | 0,5 | 6000 | | | 38,05 € | | K1301.00221013X0300 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 300 | | | 2,99 € | | K1301.00221013X0500 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 500 | | | 4,43 € | | K1301.00221013X1000 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 1000 | | | 7,80 € | | K1301.00221013X2000 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14,36 € | | K1301.00221013X3000 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 3000 | | | 21,32 € | | K1301.00221013X5000 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 5000 | | | 31,74 € | | K1301.00221013X6000 | horizontal | B | à droite | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 6000 | | | 38,05 € | | K1301.00121013X0800 | horizontal | C | au centre | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 800 | | | 7,80 € | | K1301.00121013X2000 | horizontal | C | au centre | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14,28 € | | K1301.00121013X2500 | horizontal | C | au centre | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 2500 | | | 17,75 € | | K1301.00121013X8000 | horizontal | C | au centre | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 8000 | | | 57,17 € | | K1301.01021013X1000 | vertical | D | en haut | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 1000 | | | 7,80 € | | K1301.01021013X2000 | vertical | D | en haut | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14,36 € | | K1301.01021013X3000 | vertical | D | en haut | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 3000 | | | 21,32 € | | K1301.01021013X5000 | vertical | D | en haut | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 5000 | | | 31,74 € | | K1301.01221013X1000 | vertical | E | en bas | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 1000 | | | 7,80 € | | K1301.01221013X2000 | vertical | E | en bas | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14,36 € | | K1301.01221013X3000 | vertical | E | en bas | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 3000 | | | 21,32 € | | K1301.01221013X5000 | vertical | E | en bas | 1 mm | des deux côtés | 13 | 0,5 | 5000 | | | 31,74 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|