- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- K1463
Sauterelles en Inox horizontales avec capteur de force
- K1463
Sauterelles en Inox horizontales avec verrouillage de sécurité et capteur de force
- K1464
Entretoises réglables pour sauterelles avec capteur de force
- K1482
Connecteurs à bornes à vis blindés
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0660
Sauterelle antistatique à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
- K0661
Sauterelle antistatique à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0662
Sauterelle antistatique à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable, Inox
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
- K0663
Sauterelle antistatique à levier vertical avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0664
Ecrou avec bout sphérique
- K1736
Capteurs d'état en inox avec support pour sauterelle à levier
- K1243
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase droite et broche de pression réglable
- K1543
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à gauche et broche de pression réglable
- K1544
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à droite et broche de pression réglable
- K1239
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K1433
Sauterelle à levier horizontal avec embase droite et bras de maintien plein
- K1541
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1240
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K1241
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K2067
Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable
- K1434
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1435
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K1242
Sauterelle à levier horizontal modèle lourd avec broche de pression réglable
- K1439
Serrage par traction
- K1244
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe
- K1245
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression réglable
- K1246
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K1248
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K1250
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe
- K1251
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et bras de maintien plein
- K1253
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe
- K1254
Mini sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1255
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K2066
Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable
- K1256
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K1257
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K1438
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1258
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K1542
Sauterelle à levier horizontal avec embase angulaire et broche de pression réglable
- K1259
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression réglable
- K1436
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression fixe
- K1437
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et bras de maintien plein
- K1260
Sauterelle à étrier horizontal avec attache
- K1261
Sauterelle à étrier horizontal avec attache
- K1262
Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
- K1265
Sauterelle à étrier vertical avec attache
- K1268
Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
- K1270
Sauterelle à crochet horizontal avec attache
- K1432
Sauterelle à crochet horizontal avec attache
- K1545
Mini sauterelle à bielle avec console
- K1546
Sauterelles à bielle avec console
- K1547
Sauterelles à bielle avec console
- K1440
Sauterelle à bielle sans console
- K0087
Sauterelle à pousser et tirer, modèle lourd avec poignée
- K0088
Sauterelle à bielle modèle lourd avec levier démontable
- K0745
Mini sauterelle à tige coulissante
- K1548
Sauterelle pneumatique horizontale
- K1549
Sauterelle pneumatique à bielle
- K1550
Presse à genouillère, version mécanique
- K1551
Presse à genouillère, version pneumatique
- K0055
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K0056
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe
- K0058
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0059
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0060
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K0061
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K0062
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression réglable
- K0063
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression fixe
- K0064
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et bras de maintien plein
- K0065
Sauterelle courbée à levier vertical avec embase horizontale
- K0066
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe
- K0067
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec bras de maintien plein
- K0068
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase droite et broche de pression réglable
- K0069
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0070
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K0071
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à gauche et broche de pression réglable
- K0267
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à droite et broche de pression réglable
- K0072
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0073
Sauterelle à levier horizontal avec embase droite et bras de maintien plein
- K0074
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0075
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K0076
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K0077
Sauterelle à levier horizontal modèle lourd avec broche de pression réglable
- K0078
Serrage par traction
- K0079
Sauterelle à crochet horizontal avec attache
- K0080
Sauterelle à étrier horizontale avec attache
- K0081
Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
- K0082
Sauterelle à étrier vertical avec attache
- K0083
Mini sauterelle à bielle avec console
- K0084
Sauterelle à bielle avec console
- K0085
Sauterelle à bielle avec console
- K0086
Sauterelle à bielle sans console
- K0089
Sauterelle pneumatique horizontale Forme A
- K0090
Sauterelle pneumatique horizontale Forme B
- K0091
Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd
- K0092
Sauterelle pneumatique horizontale modèle lourd
- K0093
Sauterelle pneumatique à bielle
- K0094
Sauterelle pneumatique à bielle
- K0095
Presse à grenouillère version mécanique
- K0096
Presse à grenouillère version pneumatique
- K0098
Equerre de fixation
- K1431
Equerre de fixation
- K2110
Poignées en plastique, rondes avec support rectangulaire
- K2111
Poignées en plastique, rondes avec support rond
- K2112
Poignées en plastique, rondes avec support rond
- K2113
Poignées en plastique, rectangulaires avec support rectangulaire
- K0099
Poignée plastique ronde
- K0100
Poignée plastique
- K0688
Vis de pression avec patin
- K0689
Vis de pression avec patin
- K0690
Vis à embout néoprène
- K0101
Broche de pression rigide
- K1442
Broche de pression rigide
- K0102
Broche de pression avec pied articulé
- K0103
Broche de pression avec patin néoprène vulcanisé
- K1443
Broche de pression avec patin néoprène vulcanisé
- K0104
Patin en néoprène
- K0105
Embout de protection
- K0106
Embout
- K0106
Bouchons de protection antistatiques
- K0107
Rondelle de serrage pour broches de pression
- K1441
Rondelle de serrage pour broches de pression
- K1210
Bloc adaptateur en aluminium
- K1211
Plaque d'adaptation circulaire
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0062Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et passivé. Broche de pression et écrous phosphatés. Poignée plastique résistante à l'huile.Nota :L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou agrandi en repositionnant ou en enlevant le goujon d'arrêt.
Pour le modèle K0062.0100, un patin en néoprène est compris dans la livraison.Accessoires :K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Angle d'ouverture du bras de fixation position 1 | Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt | Angle d'ouverture de la poignée position 1 | Angle d'ouverture de la poignée sans goujon d'arrêt | Poignée plastique assortie | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0062.0100 | 80° | 190° | 60° | 100° | K0100.16 | | | 16,54 € | | K0062.0200 | 105° | 175° | 70° | 95° | K0100.22 | | | 20,84 € | | K0062.0300 | 105° | 160° | 65° | 90° | K0100.28 | | | 32,27 € | |
Référence | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B3 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | Force manuelle FH N | Force de retenue F1 N | Force de retenue F2 N | Force de serrage F3 N | Force de serrage F4 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0062.0100 | 14 | 29 | 7,5 | - | 17,5 | 28 | 5,5 | 44 | 9,5 | 4,8 | 122 | 67 | 31 | 36 | M5x35 | 80 | 700 | 1000 | 500 | 800 | | | 16,54 € | | K0062.0200 | 19 | 35 | 8 | - | 26 | 42 | 6,3 | 64 | 12,7 | 5,5 | 170 | 79 | 35 | 44 | M6x50 | 100 | 1000 | 2200 | 950 | 1350 | | | 20,84 € | | K0062.0300 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 8,8 | 82 | 19 | 6,8 | 235 | 143 | 92 | 51 | M8x60 | 130 | 2000 | 3700 | 900 | 1850 | | | 32,27 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|