Groupes de marchandise
Presse à grenouillère version pneumatique
K0096

Presse à grenouillère version pneumatique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Support de presse acier coulé.
Sauterelle pneumatique à bielle, voir K0093, K0094.
Finition :Support de presse peint couleur noir. Sauterelle pneumatique à bielle, voir K0093, K0094.Nota :Vérin à double effet sans amortisseur de fin de course. Les sauterelles pneumatiques à pousser/tirer peuvent être commandées ultérieurement en tant que kit complet de montage. Données techniques et capacités de serrage, voir K0093, K0094.Accessoires :K0093
K0094
K0101
K0102
K0103
K0106
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0096 Presse à grenouillère version pneumatique 204 kB

Dessins

Presse à grenouillère version pneumatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3A4BB1DD1HH1H2LMRCourse
S
Force de
retenue
F2 N
Pression de
service en
bar
Consommation
d'air
par cycle
Nombre de
course par
min. à 6 bar
CAOAcc.PrixCommander
K0096.0600150959447,552,510080914432307530M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  498,92 €
K0096.120019211511257631209511205754010040M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  710,21 €
K0096.2500238145142717915012511257485012160M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  983,74 €
Référence

Course de la tige / Force de serrage F1 NCAOAcc.PrixCommander
K0096.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N  498,92 €
K0096.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N  710,21 €
K0096.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N  983,74 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33