Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
K0663

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Naturel.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Sur demande :Autres coloris de poignées.Accessoires :K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Indication de dessin :
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0663 Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox 337 kB
 Informations techniques pour sauterelle avec verrouillage de sécurité 566 kB

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
de composant
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
CAOAcc.PrixCommander
K0663.106101bleu outremer RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  77,84 €
K0663.108101bleu outremer RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  93,01 €
K0663.106100gris foncé RAL 702156°83°141°46°56°160135016509201050  77,84 €
K0663.108100gris foncé RAL 702113°93°158°26°61°190200028009401350  93,01 €
K0663.106103rouge traffic RAL 302056°83°141°46°56°160135016509201050  77,84 €
K0663.108103rouge traffic RAL 302013°93°158°26°61°190200028009401350  93,01 €
RéférenceCouleur
de composant
Gabarit des
perçages
MAA1A2A3BB1B2B3B6CC2D

HLL1CAOAcc.PrixCommander
K0663.106101bleu outremer RAL 50023M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  77,84 €
K0663.108101bleu outremer RAL 50023M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  93,01 €
K0663.106100gris foncé RAL 70213M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  77,84 €
K0663.108100gris foncé RAL 70213M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  93,01 €
K0663.106103rouge traffic RAL 30203M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  77,84 €
K0663.108103rouge traffic RAL 30203M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  93,01 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33