Groupes de marchandise
Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable
K2067

Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les sauterelles noires sont spécialement adaptées à la métrologie optique. Leur surface noire empêche les reflets lors des mesures et des prises de vue.Matière :Acier.Finition :Acier bruni.
Poignée en plastique résistante à l'huile.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2067 Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable 355 kB
 Informations techniques 488 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable
Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable

Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme A, petite

plus d'infos

Dessins

Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme A, petite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1BB1B2B3B5CC1DHForce de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force
manuelle
FH (N)
LL1L2Gabarit des
perçages
CAOAcc.PrixCommander
K2067.001000A13,52516,8279,35,32199,55,238,55001000801123722,82 16,88 €
RéférenceMForce de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
Angle
d'ouverture
de la poignée
Angle d'ouverture
du bras de fixation
CAOAcc.PrixCommander
K2067.001000M5x4025050078°96° 16,88 €

Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme B, moyenne

plus d'infos

Dessins

Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme B, moyenne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1BB1B2B3B4B5CC1DHForce de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force
manuelle
FH (N)
LL1L2Gabarit des
perçages
CAOAcc.PrixCommander
K2067.002500B2638284011,26,2222,525145,552,1120025001501746137,51 23,95 €
RéférenceMForce de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
Angle
d'ouverture
de la poignée
Angle d'ouverture
du bras de fixation
CAOAcc.PrixCommander
K2067.002500M6x50400100076°93° 23,95 €

Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme C, grande

plus d'infos

Dessins

Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme C, grande

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1BB1B2B3B4B5CC1DHForce de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force
manuelle
FH (N)
LL1L2Gabarit des
perçages
CAOAcc.PrixCommander
K2067.003400C264231471592633417,56,666,5140034002002257948,61 31,01 €
RéférenceMForce de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
Angle
d'ouverture
de la poignée
Angle d'ouverture
du bras de fixation
CAOAcc.PrixCommander
K2067.003400M8x65800190072°90° 31,01 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33