Groupes de marchandise
Sauterelle pneumatique à bielle
K1549

Sauterelle pneumatique à bielle

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces de levier, console et bielle acier.
Corps de bielle graphite nodulaire.
Finition :Phosphaté. Vérin poli.Vérin pneumatique :Double effet sans amortisseur de fin de course.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1549 Sauterelle pneumatique à bielle 160 kB

Dessins

Sauterelle pneumatique à bielle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCourse de la tige / Force de serrage F1 NForce de
retenue
F2 N
Consommation
d'air
par cycle
Pression de
service en
bar
Nombre de
course par
min. à 6 bar
CAOAcc.PrixCommander
K1549.06000-60000,04 dm³2 - 660 268,48 €
K1549.120005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N120000,1 dm³2 - 650 357,96 €
K1549.250005mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N250000,25 dm³2 - 640 574,70 €
RéférenceA

A1A2A3BB1C1DD1HLL1L2MRCourse
S
CAOAcc.PrixCommander
K1549.060002842536,5-5933,4145,51446,23254130M8G1/825 268,48 €
K1549.120003808354176,541218,519,966,54355540M10G1/832 357,96 €
K1549.2500047512454596542610,32594,557710260M12G1/850 574,70 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33