HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour, petit modèle
K0518

Verrou quart de tour, petit modèle

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Barillet en zinc injecté sous pression.
Clenche en acier.
Finition :Corps et actionnement chromés.
Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir
Lame d'aiguille zinguée.
Nota :Petit verrou quart de tour avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carrè 6 mm
b) Fente largeur
c) Papillon
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0518 Verrou quart de tour, petit modèle 169 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour, petit modèle

Verrou quart de tour, petit modèle

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

Référence

Actionnement

CAOAcc.PrixCommander
K0518.16131Carré 6 mm  2,21 €
K0518.20131Fente 2,21 €
K0518.30132Papillon 2,32 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

Référence

AL

CAOAcc.PrixCommander
K0519.125X0757,525 0,40 €
K0519.125X13513,525 0,40 €
K0519.125X19519,525 0,40 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33