Groupes de marchandise
Plaques de bridage encastrées pour verrous quart de tour
K1062_B

Plaques de bridage encastrées pour verrous quart de tour

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionFinition :Corps nickelé ou naturel.Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Indication de dessin :
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1062_B Plaques de bridage encastrées pour verrous quart de tour 171 kB

Dessins

Plaques de bridage encastrées pour verrous quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Finition 2DD1D2D4HH1D3
pour vis
DIN 912
D5D6LL1CAOAcc.PrixCommander
K1062.501Baciernoyé514252194,5M2142654 14,80 €
K1062.801Baciernoyé8203226115,5M3203365 15,73 €
K1062.1501Bacier inoxydablenoyé514252194,5M2142654 24,02 €
K1062.1801Bacier inoxydablenoyé8203226115,5M3203365 27,70 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33