Groupes de marchandise
Verrou quart de tour Hygienic DESIGN
K1354

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et actionnement : 1.4404.
Écrou de mise à la terre et vis à embase crantée : 1.4301.
Joint : silicone bleu, conforme FDA.
Came : Inox 1.4301.
Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour en Inox hygiénique exclut toute contamination microbienne et satisfait aux exigences strictes des normes de contrôle en matière de machines destinées à l'industrie alimentaire et d'hygiène.
La forme géométrique mûrement réfléchie, les surfaces en Inox polies miroir et le joint périphérique centré préviennent de manière fiable tout dépôt de saleté. L'eau, les produits de nettoyage, etc... peuvent s'écouler complètement, prévenant ainsi toute contamination. 

Des armoires de commande électriques, des boîtes à bornes et des appareils de commande optimisés sont indispensables dans les unités de fabrication, en particulier dans les processus où la résistance du joint d'étanchéité aux produits de nettoyage et aux désinfectants est très importante. Conçu spécialement suivant les normes Hygienic DESIGN, le verrou quart de tour hygiénique HD respecte les conditions très strictes de l'industrie agroalimentaire et s'accorde ainsi parfaitement à vos applications hygiéniques professionnelles. 
Le joint spécial convient à un nettoyage au jet haute pression pouvant atteindre 100 bar et respecte la norme IP65/67. Il reste par ailleurs stable jusqu'à une température de 80 °C et, de par sa couleur bleue, est conforme aux exigences de la FDA (prévient efficacement contre toute confusion avec des denrées alimentaires).

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Accessoires :Clé pour verrou quart de tour K1335.113
Clé mixte K1362.16
Insert pour maillet K1362.1613
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1354 Verrou quart de tour Hygienic DESIGN 205 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1354.18carré3018 47,95 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

CAOAcc.PrixCommander
K1340.45060645 2,46 €
K1340.45080845 2,46 €
K1340.451001045 2,46 €
K1340.451401445 2,46 €
K1340.451601645 2,46 €
K1340.451801845 2,46 €
K1340.452002045 2,46 €
K1340.452202245 2,46 €
K1340.452402445 2,46 €
K1340.452602645 2,46 €
K1340.452802845 2,46 €
K1340.453203245 2,46 €
K1340.455005045 2,46 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33