HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Verrou quart de tour fermant à clé inox
K1107

Verrou quart de tour fermant à clé inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Verrou quart de tour : inox 1.4401.
Clenche: inox 1.4301.
Finition :Naturelle.Nota :Verrou quart de tour fermant à clé utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. Commander la clenche séparément dans la version souhaitée. Toutes les clenches sont compatibles avec ce barillet.

Ces verrous quart de tour fermant à clé sont respectivement fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1107 Verrou quart de tour fermant à clé inox 207 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour fermant à clé inox

Verrou quart de tour fermant à clé inox

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnement

HSWCAOAcc.PrixCommander
K1107.186Clé1827 44,58 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
pour longueur de barillet
H = 18
L

CAOAcc.PrixCommander
K1114.245X1801845 2,39 €
K1114.245X2002045 2,39 €
K1114.245X2402445 2,39 €
K1114.245X2802845 2,39 €
K1114.245X3203245 2,39 €
K1114.245X3403445 2,39 €
K1114.245X3603645 2,39 €
K1114.245X3803845 2,39 €
K1114.245X4004045 2,39 €
K1114.245X4204245 2,39 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33