Groupes de marchandise
Verrou quart de tour pour locaux sanitaires
K1111

Verrou quart de tour pour locaux sanitaires

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Verrou quart de tour : Inox 1.4305.
Came : Inox 1.4301.
Finition :Naturel.Nota :Verrou quart de tour en inox avec actionnement pour largeur de clé 13 mm, convient pour une application avec des exigences en matière d'hygiène correspondant aux normes DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP69K). Particulièrement résistant au nettoyage et à la saleté grâce à sa forme à rayons et au polissage des surfaces en contact avec le matériau utilisé. L'étanchéité entre le verrou quart de tour et la porte est réalisée au moyen d'un joint en polyuréthane installé de manière imperdable sur la face inférieure du verrou.Accessoires :Clé K1335.113
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1111 Verrou quart de tour pour locaux sanitaires 202 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour pour locaux sanitaires

Verrou quart de tour pour locaux sanitaires

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementH

SWCAOAcc.PrixCommander
K1111.60186deux méplats1827 20,98 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
pour longueur de barillet
H = 18
L

CAOAcc.PrixCommander
K1114.245X1801845 2,46 €
K1114.245X2002045 2,46 €
K1114.245X2402445 2,46 €
K1114.245X2802845 2,46 €
K1114.245X3203245 2,46 €
K1114.245X3403445 2,46 €
K1114.245X3603645 2,46 €
K1114.245X3803845 2,46 €
K1114.245X4004045 2,46 €
K1114.245X4204245 2,46 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33