- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
- K1524
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1525
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K1520
Volants pleins en aluminium sans poignée
- K1521
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1522
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volant
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volant
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K1875
Volants en tôle d'acier
- K1876
Volants en tôle d'inox
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignée fixe conique
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignée tournante conique
- K1202
Poignée fixe conique
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K0409
Indicateur de position
- K0410
Indicateur de position
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1905
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
- K1906
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm
- K1959
Capteur magnétique passif, taille miniature
- K1926
Capteur à arbre creux avec scanner magnétique
- K1927
Corps réducteur
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaque de montage
- K1928
Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique
- K1929
Indicateur de position pour volants affichage analogique et numérique
- K1930
Volant pour indicateur de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1661Volants en tôle d'acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Revêtement de poudre noir RAL 9005, rouge feu RAL 3000 ou zingué, passivé bleu.Nota :Particulièrement adapté aux vannes d'arrêt. Les volants sont fabriqués d'une seule pièce. Le volant est renforcé au niveau du moyeu grâce à un procédé de formage spécial. Le moyeu de forme conique permet un montage facile et assure un blocage sûr sur le profil carré.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | D1 | L1 | L3 | V | V1 | V2 | Nombre de rayons | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1661.050060 | noir RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,75 € | | K1661.050070 | noir RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,75 € | | K1661.060060 | noir RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,99 € | | K1661.060070 | noir RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,99 € | | K1661.070070 | noir RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 1,37 € | | K1661.070080 | noir RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,37 € | | K1661.080080 | noir RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,64 € | | K1661.080090 | noir RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 1,64 € | | K1661.090090 | noir RAL 9005 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,04 € | | K1661.100090 | noir RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,70 € | | K1661.100100 | noir RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 2,70 € | | K1661.110100 | noir RAL 9005 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 3,27 € | | K1661.130120 | noir RAL 9005 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 4,70 € | | K1661.050061 | rouge feu RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,75 € | | K1661.050071 | rouge feu RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,75 € | | K1661.060061 | rouge feu RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,99 € | | K1661.060071 | rouge feu RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,99 € | | K1661.070071 | rouge feu RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 1,37 € | | K1661.070081 | rouge feu RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,37 € | | K1661.080081 | rouge feu RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,64 € | | K1661.080091 | rouge feu RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 1,64 € | | K1661.090091 | rouge feu RAL 3000 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,04 € | | K1661.100091 | rouge feu RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,70 € | | K1661.100101 | rouge feu RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 2,70 € | | K1661.110101 | rouge feu RAL 3000 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 3,27 € | | K1661.130121 | rouge feu RAL 3000 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 4,70 € | | K1661.050062 | - | zingué | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,75 € | | K1661.050072 | - | zingué | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,75 € | | K1661.060062 | - | zingué | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,99 € | | K1661.060072 | - | zingué | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,99 € | | K1661.070072 | - | zingué | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 1,37 € | | K1661.070082 | - | zingué | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,37 € | | K1661.080082 | - | zingué | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,64 € | | K1661.080092 | - | zingué | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 1,64 € | | K1661.090092 | - | zingué | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,04 € | | K1661.100092 | - | zingué | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,70 € | | K1661.100102 | - | zingué | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 2,70 € | | K1661.110102 | - | zingué | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 3,27 € | | K1661.130122 | - | zingué | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 4,70 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|