- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
- K1524
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1525
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K1520
Volants pleins en aluminium sans poignée
- K1521
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K1522
Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0164_D
Volant plein avec poignée tournante, forme D, pré-percé
- K0164_E
Volant plein avec poignée tournante, forme E, avec trou lisse
- K0164_D
Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme D, pré-percé
- K0164_E
Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volant
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volant
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K1875
Volants en tôle d'acier
- K1876
Volants en tôle d'inox
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignée fixe conique
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignée tournante conique
- K1202
Poignée fixe conique
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K0409
Indicateur de position
- K0410
Indicateur de position
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1905
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
- K1906
Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm
- K1959
Capteur magnétique passif, taille miniature
- K1926
Capteur à arbre creux avec scanner magnétique
- K1927
Corps réducteur
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaque de montage
- K1928
Sélecteur avec indicateur de position affichage numérique
- K1929
Indicateur de position pour volants affichage analogique et numérique
- K1930
Volant pour indicateur de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0164Volant plein avec poignée tournante |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.
Poignée tournante : insert acier nickelé ou Inox 1.4305, poli. Finition :Poli finition miroir.Nota :Le volant est livré avec la poignée non montée.Sur demande :Autres alésages.Indication de dessin :Forme D : avec avant-trou Forme E : avec trou lisse Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Volant plein avec poignée tournante, forme D, pré-percé |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matériau pièces en acier | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0164.0100X06 | D | avant-trou | acier | 100 | 6 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 20,72 € | | K0164.0125X08 | D | avant-trou | acier | 125 | 8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 15 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 26,18 € | | K0164.0140X08 | D | avant-trou | acier | 140 | 8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 16 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 30,27 € | | K0164.0160X10 | D | avant-trou | acier | 160 | 10 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 20 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 38,06 € | |
|
Volant plein avec poignée tournante, forme E, avec trou lisse |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matériau pièces en acier | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0164.1100X10 | E | avec alésage | acier | 100 | 10H8 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 21,42 € | | K0164.1125X12 | E | avec alésage | acier | 125 | 12H8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 26,83 € | | K0164.1140X14 | E | avec alésage | acier | 140 | 14H8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 30,93 € | | K0164.1160X16 | E | avec alésage | acier | 160 | 16H8 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 39,97 € | | K0164.1160X18 | E | avec alésage | acier | 160 | 18H8 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 39,97 € | |
|
Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme D, pré-percé |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matériau pièces en acier | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0164.2100X06 | D | avant-trou | Inox 1.4305 | 100 | 6 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 29,56 € | | K0164.2125X08 | D | avant-trou | Inox 1.4305 | 125 | 8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 15 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 33,48 € | | K0164.2140X08 | D | avant-trou | Inox 1.4305 | 140 | 8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 16 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 38,06 € | | K0164.2160X10 | D | avant-trou | Inox 1.4305 | 160 | 10 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 20 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 44,72 € | |
|
Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matériau pièces en acier | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0164.3100X10 | E | avec alésage | Inox 1.4305 | 100 | 10H7 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 41,36 € | | K0164.3125X12 | E | avec alésage | Inox 1.4305 | 125 | 12H7 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 45,51 € | | K0164.3140X14 | E | avec alésage | Inox 1.4305 | 140 | 14H7 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 50,78 € | | K0164.3160X16 | E | avec alésage | Inox 1.4305 | 160 | 16H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 58,07 € | | K0164.3160X18 | E | avec alésage | Inox 1.4305 | 160 | 18H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 58,07 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|