Groupes de marchandise

Goupille d'arrêt

retour

Les goupilles d'arrêt de KIPP

Une goupille d'arrêt de KIPP est constituée des éléments suivants :

- boulon
- bouton pression à ressort
- billes

Utilisation :

Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler et de fixer des pièces et composants de machines en appuyant sur le bouton pression. Elles disposent d'un mécanisme à billes pratique. Dès que le ressort du boulon est activé par un appui sur le bouton, les billes sont déverrouillées (elles sont entraînées vers l'intérieur). Lorsque le bouton pression est relâché, les billes se bloquent à nouveau (vers l'extérieur), assurant ainsi un verrouillage stable et autobloquant. Les composants peuvent ainsi être assemblés puis à nouveau désolidarisés de manière rapide et facile.

Les domaines d'application des goupilles sont multiples. Depuis les techniques d'automatisation jusqu'à l'industrie électronique et la mécanique des processus, en passant par la robotique. Les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées dans de nombreux secteurs de l'ingénierie mécanique et de la construction. Grâce à un autoblocage efficace, les temps d'équipement peuvent être minimisés relativement facilement.

Finition :

Les goupilles d'arrêt autobloquantes KIPP sont disponibles en différentes versions en fonction des exigences. Les poignées peuvent être en T ou en L. Le bouton pression peut être soit en zinc, soit en thermoplastique. Pour certains domaines d'application spécifiques, nous proposons également des goupilles d'arrêt autobloquantes en Inox. Ainsi, pour les environnements présentant des exigences élevées en matière d'hygiène, comme l'industrie agroalimentaire, ou encore les milieux corrosifs, les goupilles d'arrêt autobloquantes sont intégralement en Inox.

Les pièces normalisées de KIPP présentent une qualité de fabrication élevée et restent fiables et sûres même après un usage prolongé. Les goupilles d'arrêt autobloquantes sont fabriquées directement chez HEINRICH KIPP WERK et sont soumises aux standards de qualité élevés attendus de l'ensemble des produits KIPP.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33