Groupes de marchandise

Module de bridage 5 axes UNI lock

retour

Nouveau système de bridage KIPP permettant un usinage complet de la pièce suite à une seule opération de bridage

Module de bridage 5 axes UNILOCK

Le système de serrage 5 axes UNILOCK garantit une précision maximale pour l'usinage de pièces : alors que les étaux de machines doivent souvent être desserrés, les colonnes de serrage du système de serrage 5 axes de KIPP permettent un accès optimal par tous les côtés en un seul serrage. Cela permet de réduire les coûts d'équipement, autorise l'utilisation d'outils standard et minimise les pertes de précision dues à un desserrage fréquent.
Le système de serrage UNILOCK KIPP pour l'usinage complet en un seul serrage
Fonctionnement le système de serrage 5 axes UNILOCK
De l'ébauche au produit fini – pour les pièces librement paramétrées, KIPP vous propose avec les modules empilables UNILOCK la technique de serrage adaptée pour l'usinage de toutes les faces de pièces sur des machines 5 axes. Même le fraisage sur le 6e côté est possible. Des hauteurs différentes, la fixation à des interfaces et l'usinage CNC de différentes pièces ne constituent pas un problème avec UNILOCK.

Plus de 70 modules de base, modules à assembler et accessoires – de l'adaptateur à pince de serrage au tenon de serrage et centrage – garantissent un fonctionnement sans collision, une résistance maximale ainsi qu'une force de serrage maximale sur la pièce.

Vers la page produits

L'étau de bridage 5 axes UNILOCK KIPP offre un large choix de modules entretoise et de base
Avantages les modules de serrage UNILOCK
Grâce à ses modules de serrage modulaires, UNILOCK est synonyme d'espace d'usinage sans obstacle et de flexibilité élevée : les colonnes de serrage disposent d'interfaces adaptées aux systèmes courants. Elles peuvent être fixées sur des tables à rainures en T, des systèmes à quadrillage perforé, de nombreux systèmes de serrage point zéro ou directement sur des tables de machine-outil.

Pour ce faire, les pièces peuvent être reliées automatiquement au système de serrage et positionnées par l'intermédiaire de filetages ou de formes ajustées. Le serrage direct de pièces permet une répétabilité optimale lors de l'usinage.
Couple de serrage du module de base pour étau de bridage 5 axes UNILOCK
Exemple d'utilisation : pièce montée sur UNILOCK et prête à être usinée
Charge obtenue par les forces appliquées sur le module de base
Module de base KIPP avec adaptateur à pince de bridage monté directement sur une table de machine avec rainures en T
Exemple d’utilisation
(Movie MP4 ~1:03 Min)
Exemple d’utilisation
(Movie MP4 ~3:14 Min)
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33