{"product":{"productId":"agid.20919","price":679.5,"name":"Mandrin de serrage de formes pneumatique"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier de traitement.
Pince de serrage en aluminium haute résistance.
Corps nickelé, pince de serrage anodisée bleu.
Pince de serrage en aluminium haute résistance.
Corps nickelé, pince de serrage anodisée bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier de traitement.
Pince de serrage en aluminium haute résistance.
Corps nickelé, pince de serrage anodisée bleu.
Pince de serrage en aluminium haute résistance.
Corps nickelé, pince de serrage anodisée bleu.
Nota
Le mandrin de serrage de formes pneumatique se compose d'un corps et d'une pince de serrage.
Le corps peut être vissé sur les outillages en fonction des cotes de montage.
Procédure de serrage :
Ouverture de la pince de serrage par injection d'air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermeture de la pince de serrage (procédure de serrage) par injection d'air comprimé dans le raccord « fermer ».
Les raccords pneumatiques peuvent être vissés soit par le bas, soit sur le côté. En cas d'alimentation en air par le bas, les raccords pneumatiques latéraux doivent être fermés.
Usinage de la pince de serrage pour bridage extérieur:
La forme de la pièce à serrer est usinée dans la pince de serrage. Des formes diverses et des contours asymétriques sont possibles.
Un simple remplacement de la pince de serrage permet de serrer différentes pièces de manière sûre et rapide.
La pince de serrage peut être fraisée jusqu'à la hauteur H2. Il est ainsi possible d'usiner plusieurs contours de pièces dans la pince de serrage.
Répétabilité de la pièce : +/-0,03
Répétabilité après changement de la pince de serrage : +/- 0,02
La course de serrage de la pince de serrage est de 0,15 mm.
Pour éviter toute détérioration de la pince de serrage, celle-ci ne doit pas être actionnée sans pièce ou bague de serrage.
La plage de pression d'air doit être comprise entre 0,45 et 0,55 MPa.
Les forces de serrage sont donnés pour une pression de 0,5 MPa.
Le corps peut être vissé sur les outillages en fonction des cotes de montage.
Procédure de serrage :
Ouverture de la pince de serrage par injection d'air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermeture de la pince de serrage (procédure de serrage) par injection d'air comprimé dans le raccord « fermer ».
Les raccords pneumatiques peuvent être vissés soit par le bas, soit sur le côté. En cas d'alimentation en air par le bas, les raccords pneumatiques latéraux doivent être fermés.
Usinage de la pince de serrage pour bridage extérieur:
La forme de la pièce à serrer est usinée dans la pince de serrage. Des formes diverses et des contours asymétriques sont possibles.
Un simple remplacement de la pince de serrage permet de serrer différentes pièces de manière sûre et rapide.
La pince de serrage peut être fraisée jusqu'à la hauteur H2. Il est ainsi possible d'usiner plusieurs contours de pièces dans la pince de serrage.
Répétabilité de la pièce : +/-0,03
Répétabilité après changement de la pince de serrage : +/- 0,02
La course de serrage de la pince de serrage est de 0,15 mm.
Pour éviter toute détérioration de la pince de serrage, celle-ci ne doit pas être actionnée sans pièce ou bague de serrage.
La plage de pression d'air doit être comprise entre 0,45 et 0,55 MPa.
Les forces de serrage sont donnés pour une pression de 0,5 MPa.
Accessoire
Bague de serrage pour l'usinage du contour.
Joint torique.
Goupille de positionnement.
Vis de serrage pour pince de serrage.
Joint torique.
Goupille de positionnement.
Vis de serrage pour pince de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.