HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Vérin à tirer pneumatique
K1390

Vérin à tirer pneumatique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Élément de bridage traité, bruni et rectifié.Nota :Les vérins à tirer pneumatiques sont utilisés pour le serrage de pièces et d'outillages.
Les tenons de serrage sont vissés sur la pièce ou sur l'outillage.
Procédure de serrage :
Ouverture de l'élément de bridage par injection d'air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermeture de l'élément de bridage (procédure de serrage) par injection d'air comprimé dans le raccord « fermer ».

Le 3e raccord (D5) sert pour le soufflage et le nettoyage de la surface d'appui. Il est également possible de vérifier si la pièce repose sur la surface d'appui. De plus, la pièce peut être retirée plus facilement après l'ouverture.

Le système peut également être utilisé comme système de serrage point zéro.

La force de serrage s'élève à 0,5 MPa.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1390 Vérin à tirer pneumatique 340 kB

Dessins

Vérin à tirer pneumatique
Vérin à tirer pneumatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Force de
serrage
kN
Pression de service en
MPa
CAOAcc.PrixCommander
K1390.40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 282,28 €
K1390.5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 408,82 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33