Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Broche : acier de traitement.
Billes : acier à roulement.
Finition :Broche traitée, bruni.
Billes trempées, polies.
Nota :Broche avec système de serrage rapide pour un gain de temps supplémentaire lors de l'équipement.

Insérer la broche dans l'alésage et appuyer sur le bouton. Les trois billes sont ainsi chassées vers l'extérieur pour permettre le positionnement des composants. En tournant ensuite le bouton de commande d'un quart de tour à l'aide d'une clé à six pans, on obtient une tension ferme et sûre des composants.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0935 Broche à serrage rapide 402 kB
 Informations techniques changement rapide d’outillage (SMED) 400 kB

Dessins

Broche à serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

Référence

Epaisseur de la plaque
à fixer ±0,05
DD1D2LL1SWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0935.1160252516322041,515682 113,54 €
K0935.1130131313251627,612441 108,52 €
K0935.1160202016322036,515682 111,30 €
K0935.1200202020402539,515682 113,75 €
K0935.1130202013251634,612441 111,11 €
K0935.1200252520402544,515682 116,14 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33