Contact
Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Newsletter
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Système point zéro
Système de bridage 5 axes module 80
K0960
Module de base 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
K0961
Module de base double 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
K1868
Module de base 5 axes UNILOCK VARIO
à pas de 80 mm
K1867
Module de base 5 axes UNILOCK DUO
à pas de 80 mm
K0962
Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
K0963
Module entretoise 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
K0965
Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
K0966
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
K0966
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
K0969
Tenon de serrage UNILOCK pour rainures en T
pas de 80 mm
K0967
Tenon de serrage UNILOCK
à pas de 80 mm
K1471
Tenon de serrage UNILOCK avec alésage
à pas de 80 mm
K1974
Broche de serrage de compensation UNILOCK
taille du système 80 mm
K1975
Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK
taille du système 80 mm
K0967
Tenon de serrage UNILOCK
à tige filetée à pas de 80 mm
K0968
Tenon de serrage 5 axes UNILOCK
pour fixation de pièces à pas de 80 mm
K0970
Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
K0971
Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK
pour fixation de pièces, à pas de 80 mm
K1012
Tenon de serrage et centrage UNILOCK
à pas de 80 mm
K1488
Clé dynamométrique
pour système de bridage modulaire 5 axes
Système de bridage 5 axes module 50
Système de bridage 5 axes module 138
Positionnement et serrage rapide d'outillage
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
Système de bridage 5 axes module 80
retour
Produits
Technique de serrage
Technique de serrage à point zéro
Système de bridage 5 axes module 80
Nouveautés
Extension
vis à bille
Bride de serrage latérale en acier avec pointe de serrage
Mandrins de centrage pour petits perçages
Mandrins de centrage pour le serrage automatisé
Bouchon de protection en aluminium
Plot de blocage
Crampon plaqueur pour rainure en T
Vérin de bridage flexible
Vérin support
Crampons plaqueurs avec excentrique
Bride latérale
Étau de bridage de formes pour bridage extérieur
Module de bridage UNILOCK ASM 99
Module de bridage UNILOCK ESA 138
Module de bridage UNILOCK EGM 110-75
Broche de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm
Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK taille du système 80 mm
Raccord de palette pour module de bridage UNILOCK EGM 110-75
K0960
Module de base 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
8 Article(s)
K0961
Module de base double 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
2 Article(s)
K1868
Module de base 5 axes UNILOCK VARIO
à pas de 80 mm
1 Article(s)
K1867
Module de base 5 axes UNILOCK DUO
à pas de 80 mm
3 Article(s)
K0962
Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
2 Article(s)
K0963
Module entretoise 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
3 Article(s)
K0965
Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
1 Article(s)
K0966
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
6 Article(s)
K0966
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
1 Article(s)
K0969
Tenon de serrage UNILOCK pour rainures en T
pas de 80 mm
2 Article(s)
K0967
Tenon de serrage UNILOCK
à pas de 80 mm
15 Article(s)
K1471
Tenon de serrage UNILOCK avec alésage
à pas de 80 mm
3 Article(s)
K1974
Broche de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm
2 Article(s)
K1975
Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK taille du système 80 mm
3 Article(s)
K0967
Tenon de serrage UNILOCK
à tige filetée à pas de 80 mm
3 Article(s)
K0968
Tenon de serrage 5 axes UNILOCK
pour fixation de pièces à pas de 80 mm
2 Article(s)
K0970
Vis CHC rectifiée 5 axes UNILOCK
à pas de 80 mm
2 Article(s)
K0971
Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK
pour fixation de pièces, à pas de 80 mm
4 Article(s)
K1012
Tenon de serrage et centrage UNILOCK
à pas de 80 mm
1 Article(s)
K1488
Clé dynamométrique
pour système de bridage modulaire 5 axes
1 Article(s)
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Français
English
Plan du site
Imprimer
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33