Groupes de marchandise
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
K0966

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier à outils inoxydable.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition :Surfaces fonctionnelles du corps de base trempées et rectifiées.
Broche de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner. Les adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce puis montés avec elle sur le module de base ou le module entretoise. Les adaptateurs réducteurs existent en version rigide.Sur demande :- modèle souple
- hauteur 25 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0966 Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 231 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,6 MB

Dessins

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Forme

Type de formeDHH1CAOAcc.PrixCommander
K0966.501101durACimblotM10 x 1005025,5 308,00 €
K0966.502101durBTige d'équilibrageM10 x 1005025,5 339,00 €
K0966.503101durCBoulon De SerrageM10 x 1005025,5 302,00 €
K0966.501121durACimblotM12 x 1005027,5 308,00 €
K0966.502121durBTige d'équilibrageM12 x 1005027,5 339,00 €
K0966.503121durCBoulon De SerrageM12 x 1005027,5 302,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33