DescriptionMatière :Acier de traitement 1.1191.Finition :Bruni.Nota :Les lardons de positionnement sont utilisés pour positionner rapidement et avec précision les éléments de serrage. On évite ainsi un ajustage complexe des éléments. La version B peut être montée à 90° pour une mesure de traçage supplémentaire. Le lardon de positionnement peut donc être utilisé pour deux largeurs de rainure différentes.Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.