Groupes de marchandise
Cônes de positionnement en acierpour unités de centrage
K1627

Cônes de positionnement en acier pour unités de centrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Cône en acier.
Billes en acier à roulement.
Finition :Cône rectifié et trempé.
Billes vulcanisées sur le cône.
Nota :Les cônes de positionnement, associés aux douilles de positionnement, forment une unité de centrage pour un positionnement très précis de deux composants. L'ensemble atteint une précision de répétition < 0,003 mm. Le caoutchouc vulcanisé ne se fragilise pas et est insensible aux salissures et aux copeaux. Les petits copeaux enfoncés sont sans danger pour l'unité.Plage de température :+80 °C max.Principe fonctionnel :Lorsque le cône de positionnement et la douille de positionnement sont assemblés, les billes sont comprimées dans leur plage élastique, fixant ainsi avec la plus grande précision les deux parties dans lesquelles elles ont été installées. Afin que les billes se déforment dans la plage élastique, il suffit de veiller à ce que la profondeur du trou dans lequel la douille de positionnement est ensuite emmanchée soit strictement respectée. Le cône de positionnement correspondant à la douille de positionnement est déjà fourni et doit simplement être en contact avec la surface de la contre-pièce. Désormais, un système de positionnement à point zéro précis est disponible.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1627 Cônes de positionnement en acierpour unités de centrage 524 kB
 Informations techniques pour l'unité de centrage 322 kB

Dessins

Cônes de positionnement en acierpour unités de centrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleD1

D2H
min.
L
max.
L1T
min.
pour numéro d'articleCAOAcc.PrixCommander
K1627.116M41217,599K1628.1 31,67 €
K1627.3310M821351818K1628.3 31,67 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33