Groupes de marchandise
Douilles de positionnement en acierpour unités de centrage
K1628

Douilles de positionnement en acier pour unités de centrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Trempé et rectifié.Nota :Douille de positionnement adaptée au cône de positionnement.Plage de température :+80 °C max.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1628 Douilles de positionnement en acierpour unités de centrage 523 kB
 Informations techniques pour l'unité de centrage 322 kB

Dessins

Douilles de positionnement en acierpour unités de centrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleD

H
min.
L
max.
Tpour numéro d'articleCAOAcc.PrixCommander
K1628.111612,58,59-0,1K1627.1 23,02 €
K1628.33322517,518-0,1K1627.3 23,02 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33